絕對電壓保證

2020年5月9日
四款不斷電電源模組新產品

控制電壓的下降可能會導致故障和數據丟失。這促使 WAGO 將其 UPS 充電器/控制器、電容緩衝模組和純鉛電池模組開發為四款功能強大的產品,能夠可靠地將控制電壓穩定到最高 40 A。

WAGO 的 UPS 充電器和控制器使用基於電池的緩衝解決方案,只需一個充電器/控制器即可實現高達 40 A 的大負載電流。該解決方案透過可設置為 1 至 4 A 步的高充電電流實現更快的電池充電,以適當地適應電池容量。

用於 UPS 的新型純鉛電池模組具有 -40 至 60 C (-40 至 140 F)的寬工作溫度範圍以及高電流電阻:高達 4 A 的高充電電流可加快充電速度。這意味著電池模塊組可提供最大的可靠性,並且可以使用長達十年。

WAGO 的電容緩衝模組可防止短時電源故障。他們還可以緩衝超過 300 ms 的 40 A 負載電流和最長 6.6 s 的 5 A 電流。此外,當緩衝器電壓降至 20 VDC 以下時,模組透過硬關機防止 PLC、HMI 和 IPC 出現未定義狀態。

優勢概覽

相關產品