EPSITRON® COMPACT 交換式電源供應器
憑藉 picoMAX® 插拔式連接器和安全可靠的 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,現在井然有序、功能強大的 EPSITRON® COMPACT 電源系列再次獲得成功。這不僅減少接線所需的時間,還減少最終維護設備和標記導線束時間。
憑藉 picoMAX® 插拔式連接器和安全可靠的 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,現在井然有序、功能強大的 EPSITRON® COMPACT 電源系列再次獲得成功。這不僅減少接線所需的時間,還減少最終維護設備和標記導線束時間。
使用 picoMAX® 可插拔連接器,可便於在輸入和輸出側連接此類經濟型裝置。picoMAX® 保證在無需工具的情況下輕易斷開針型和孔型連接器,這是預置接線或維護的理想選擇。整合的免維護 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和壓接歐式端子的細多芯導線可直接插入。
EPSITRON® COMPACT 電源系列通用的軌裝式設計可使用小型配電箱和計量板中的設備。此外,這些設備可位於穩定系統配電箱和控制面板中,甚至可位於架空配置中。
在軌道式外殼中的超薄單相電源具有 24 VDC 的額定輸出電壓。其廣泛的輸入範圍可實現 100 至 240 VAC 的全電壓,從而允許 EPSITRON® COMPACT 電源用於許多應用中,同時提高操作可靠性。這些設備的尺寸分別為 1.3 A(787 - 1102)、2.5 A(787 - 1112)和 4A(787 - 1122)。
產品總覽
更多產品系列
我們為您提供的服務