power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

永續發展

WAGO Pro 2 電源供應器 - 效能加乘!

資源 - 有效率的能源使用

體積小但功能強大:儘管看似微不足道,但他們之間的技術差異可能會產生重大影響。用一個例子來說明為為何額定功率為960 W 的標準電源效能為 91%。使用新型 Pro 2 電源,效能可高達 96.3 %!乍看之下,這5.3%的差異似乎不多,但這讓一切大不相同:Pro 2電源的卓越效能消除了37 W 的功率損耗。以五年的使用壽命計算,這將節省約台幣 7000元的能源成本和一公噸的二氧化碳。做為對照:一棵高75英尺(23 m),樹齡80年的山毛櫸樹可以存儲一公噸的二氧化碳。假使是在一條生產線中使用幾百個電源,那就相當於整座森林!由此可見,微小的差異,巨大的影響!

WAGO Pro 2 電源供應器

瞭解更多資訊