在此頁面

公司新聞 2020年9月2日
經濟2:適用於所有基本應用的 EPSITRON® ECO 電源

WAGO 延伸了自身系列中的 EPSITRON® ECO 電源產品,使其特殊型號具有更高的性價比。由於符合 EN 60335,因此新型 787-17x2 電源適用於「家用電器標準」範圍內的各種非工業應用。

優勢:

  • 流線型設計可節省控制櫃空間
  • 多種安裝選項
  • 交換式電源供應器可安裝在控制櫃和裝置中
  • 獲得認可的 CAGE CLAMP® 連接技術
  • 出色的性價比

產品概覽

價格實惠的電源提供多種 DIN-35 軌裝和螺釘安裝選項,使其輕鬆安裝在超緊湊的控制櫃和裝置中。

除控制櫃外,由於符合 EN 60335,因此 787-17x2 ECO 電源可用於「家用電器標準」範圍內各種面向的消費者應用。這使得 WAGO 能夠經濟地將可信賴的工業技術應用於日常應用,例如,自動售貨機、老虎機、咖啡機以及加熱控制和通風系統。
每個單相 ECO 電源均具有廣泛的 100-240V 交流電壓輸入範圍,可連接到全球公用電網。緊湊型 787-17x2 電源提供 24 VDC 標稱輸出電壓,型號可從 1.25-10 A 中獲得。

高效電源

始終恆定的供電電壓 - 全球範圍內應用範圍最廣。這正是 WAGO 電源供應器如此成功的原因!

Stromversorung_2000x1500.jpg

產品總覽

更多產品系列

我們為您提供的服務

高效的電源模組

世界範圍內隨時提供最廣泛應用的恆定電源電壓 - 這正是 WAGO 電源模組如此成功的原因。

Stromversorung_2000x1125.jpg
產品