公司新聞
使用 WAGO 網站的一般條款及條件

1. 基本條款及條件

1.1 由 WAGO GmbH & Co. KG 和/或其子公司(「WAGO」)提供的這些網站(以下簡稱「WAGO網站」)僅允許所有註冊使用者根據這些條款及條件使用。在註冊之前開始使用網站,即表示使用者接受各版本的使用條款及條件。這些《一般使用條款及條件》可以在個別情況下通過其他條款及條件進行補充、修改或作廢,例如購買產品和/或服務。如果使用者從事貿易或獨立職業或為公共團體而對上述條款及條件進行補充、修改或作廢,則《德國民法典》 §312i (1)第一句第 1-3 項不適用。

1.2 WAGO 網站上保留了某些資訊和軟體及文件,可用於檢索或下載;這些項目為非約束力資料,對其完整性不作要求。WAGO 有權中斷 WAGO 網站的運營、或在任何時間修改全部或部分內容。由於網際網路和電腦系統的性質,WAGO 對 WAGO 網站是否能持續使用不承擔任何責任。WAGO 網站的某些頁面可能受密碼保護。此外,WAGO 還保留對那些之前免費的網站註冊義務的權利。為了確保商業交易的安全性,只有註冊使用者才能訪問這些網站。除非違反與使用者的其他合約,否則 WAGO 在任何時候都有權在發出終止通知之後通過資料查詢來終止授權。如果使用者在註冊時提供不實資訊,在處理申請資料時違反了這些條款及條件或注意義務,在查詢或使用 WAGO 網站時違反適用法律,或者長時間沒有使用它,WAGO 都可以終止授權。

1.3 完成註冊後,使用者將收到帳號和密碼(此處也稱為「使用者資料」)。在初次使用時,使用者應將 WAGO 轉發的密碼變更為只有該使用者知道的密碼。使用者資料允許使用者檢視或變更資料,或者撤銷或補充已經給出的處理資料的任何同意書。使用者應確保使用者資料不能被第三方使用,並對在使用者資料下執行的所有命令和其他活動負責。

如果使用者意識到第三方不正確使用資料,則有義務立即以書面形式通知 WAGO,如有需要只需電郵 datenschutz@wago.com。雙方溝通後,WAGO 將使用此使用者資料禁止進入受密碼保護的區域。只有使用者向 WAGO 單獨提出請求或重新註冊之後,才能解除這一問題。

1.4 使用者可以隨時要求刪除他的註冊,但刪除並不妨礙處理正在進行的合約關係。在這種情況下,WAGO 將刪除所有使用者資料和使用者的所有其他個人資料。

資料隱私權聲明cookie 準則以補充形式用於 WAGO 網站。

2. 專題

2.1 使用 WAGO 網站時,使用者不得(i)傷害個人,尤其是未成年人或侵犯其個人權利;(ii)透過使用者行為傷害尊嚴;(iii)侵犯智慧財產權或其他所有權;(iv)傳播帶病毒的內容,即所謂的特洛伊木馬或其他可能會破壞軟體的程式;(iv)輸入、存儲或發送使用者未被授權的超連結或內容,特別針對當這些超連結或內容違反保密義務或非法時的情況;(vi)或傳播廣告或未經請求的電子郵件(所謂的「垃圾郵件」)或病毒,故障的不當警告等,或邀請參與抽獎、傳銷、連鎖信、龐氏騙局和類似活動。

2.2 WAGO 網站可能包含超連結到第三方網站。WAGO 對這些網站的內容不承擔任何責任,WAGO 也不會支持這些網站及其內容,因為 WAGO 不監控連結的資訊,也不對其中的內容和資訊負責。使用者對其使用自擔風險。

2.3 如果資訊、軟體或文件為免費提供,則對於資訊、軟體或文件的所有權不足和材料不足,尤其是其正確性、準確性,第三方智慧財產權、完整性和/或可用性,WAGO 不承擔任何責任 - 但故意侵權或詐欺的情況除外。

2.4 WAGO 網站上的資訊可能包含產品技術效能的規格描述或一般描述,這些描述並不適用每種情況(例如由於產品變更)。產品的理想效能特徵必須在購買時根據具體情況進行確認。儘管 WAGO 不斷致力於維護 WAGO 網站無病毒環境,但 WAGO 並不保證不會受到病毒的侵害。在使用 WAGO 網站時,使用者同意自行決定並承擔使用的風險,使用者將採取自己的防護措施來抵禦病毒。為了防護和防止 WAGO 網站上的病毒,使用者應在下載資訊、軟體和文件之前安排適當的安全設備和安裝病毒掃描程式。

2.5 WAGO 的責任以這些條款及條件第 2.2 至 2.4 節的規定為基礎。除此之外,除了強制責任(例如德國產品責任法案規定)的情況下,WAGO 的所有責任被排除在外。但是,違反重大合約義務的損害僅限於合約中典型的可預見損失,除非存在故意侵權或重大過失。

3. 遵守出口管制條例

3.1 某些資訊、軟體和文件的出口可能會受到授權要求的約束 - 例如,性質、預期用途或最終用途而受到某些方面的約束。WAGO 在 WAGO 網站上提供的資訊和軟體僅適用於各國的使用者以及符合適用的出口管制條例的個人、組織和協會,特別是在預期用途方面,且不在制裁清單中歐洲共同體或聯合國的名單中 - 換句話說,沒有受到禁運的國家。

3.2 在使用 WAGO 網站時以及向第三方提供由 WAGO 提供的資訊、軟體和文件或提供與 WAGO 提供的資訊,軟體和文件相關的其他商業資源時,使用者有義務遵循和遵守所有適用的國家、歐洲和美國出口管制條例,包括所有歐洲或美國的制裁名單(統稱為:「出口管制條例」)。在任何情況下,當這些資訊、軟體和文件被傳遞時,使用者必須瞭解並遵守德意志聯邦共和國、歐盟和美國的(再)出口管制條例。

3.3 使用者必須注意,通過通信網路將資訊傳送到國外時(例如透過電子郵件或檔案傳送),出口條例也適用。

3.4 在傳遞此類資訊之前,使用者應特別注意通過適當的措施來驗證和確認

- WAGO 提供的此類資訊、軟體和文件不適用於與軍備、核武器或武器技術有關的禁止或授權依賴的使用,除非已收到任何必要的批准;

- 應遵守歐盟和美國所有相關制裁名單中有關與企業、個人或組織名單上的業務交易的規定。

3.5 如果需要由公共當局或 WAGO 進行出口管制檢查,使用者應根據相應的要求及時向 WAGO 提供有關最終收貨人、最終用途和預期用途的所有資訊、軟體和檔案,以及這方面適用的出口管制限制。

3.6 如果使用者無視上述合法出口管制義務,使用者應盡最大努力賠償公共當局或其他第三方針對 WAGO 提出的所有求償,並承諾償還 WAGO 因此而產生的所有損失和開支,除非使用者不對違反義務負責。舉證責任的逆轉與此無關。

3.7 WAGO 網站上的資訊、軟體和文件只有在符合上述驗證和保證的情況下才能進入,並且沒有基於國家或國際對外貿易法規定的障礙,也不存在禁運和/或其他制裁與此相悖;否則 WAGO 沒有義務履行。

4. 國家特定條款

4.1 WAGO GmbH & Co.KG 和/或其子公司負責 WAGO 網站的各個頁面。這些頁面考慮到負責公司所在國家的要求。WAGO 對資訊、軟體和/或文件也可能從相應國家以外的 WAGO 網站檢索或下載不承擔任何責任。

4.2 如果使用者從各自國家以外的地方進入 WAGO 網站,則他們僅對遵守相關國家法律的相關規定負有個人責任。禁止查詢 WAGO 網站上來自不合法國家的資訊、軟體和/或文件。在這種情況下,如果使用者希望與 WAGO 建立業務關係,使用者應與該國的 WAGO 代表取得聯絡。