MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_16.jpg

氣候保護

我們採取更多措施減少排放

氣候保護是我們永續發展計畫的核心行動領域。我們採取整體方法系統性地減少直接和間接排放,我們的產品和系統解決方案也為技術基礎設施的脫碳做出了貢獻。為了使進展透明且可核實,我們正在為氣候行動建立戰略和營運基礎。

「我們一直致力於減少溫室氣體排放和其他環境影響。」



科學基礎減碳目標

以企業碳足跡為基礎

開發和執行可靠的數據是做出明智決策和採取相應的脫碳行動的關鍵前提。

作為氣候保護策略的一部分,WAGO 首次系統地確定了其完整的企業碳足跡,以 2023 年為基準年。此足跡包括所有國際生產和銷售地點以及子公司的所有範疇 1, 2 和 3 的排放。

我們與所有相關部門合作,利用這些數據制定了我們的中長期氣候目標。氣候保護是我們企業責任的核心要素。因此,我們致力於設定雄心、務實且以科學為基礎的氣候目標,並聚焦於我們能夠實際影響的關鍵因素。我們制定了清晰、可衡量的減排策略,符合科學基礎減量目標倡議(SBTi)的標準。。

近期目標:減少範疇 1 和範疇 2 的排放

範疇 1 和範疇 2 的排放包括我們的直接排放 – 例如,自有設備和車隊的運作,以及購買能源所產生的間接排放。在 2023 年這個基準年中,這些約佔我們企業總碳排放的 9%。到 2030 年,WAGO 的目標是將這些排放量減少 70%,以符合《巴黎協定》1.5 攝氏度的目標,並得到科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 的驗證。

對於 範疇 2,目標是達到基準年 2023 年記錄排放量的 100%。對於範圍 1,減量目標以其中的 85% 排放量為基礎,因為目前仍有一小部分因技術因素被歸類為不可避免排放。

WAGO 能源轉型專案

「能源轉型」專案是我們氣候策略的核心組成部分。我們的目標是逐步將我們所有大型場所的電力供應切換到再生能源和氣候中和能源,重點是實現外購能源的脫碳(範疇 2)和熱能發電的電氣化(範疇1)。這將根據具體國家的情況分兩階段實施:從長遠來看,我們的目標是利用自身發電(例如太陽能和風能)滿足 30% 至 50% 的電力需求,並從符合 RE100 標準的高品質能源屬性證書 (EAC) 來源獲得剩餘的 50% 至 70% 的電力。

我們制定的第一條脫碳路徑是針對明登工廠的供暖,其中包括優化通風技術、實施自然冷卻和改用再生能源供暖系統等措施。此案件也應作為我們其他站點的範例。 德國和中國的初步實施已成功使 2024 年的範疇 1 和範疇 2 能源相關排放量比基準年減少了約 35%。

近期目標:減少範疇 3 排放

範疇 3 排放發生在我們的上游和下游價值鏈中,例如,由於採購的材料、運輸、使用我們的產品和商務旅行等原因造成的排放。它們佔我們公司碳足跡的最大比例:約 91%。對於這些排放,我們的目標是到 2030 年絕對減少25%。此目標依據依據《巴黎協定》中「遠低於 2 攝氏度」的減碳路徑所制定,並已通過 SBTi 的驗證。它與我們範疇 3 排放中已經能夠確定可靠數據和實際減排方案的部分有關,即 69.4%,這構成了我們已驗證的目標路徑的基礎。

識別和運用進一步的減量潛力

其中一個重點是購買商品和服務所產生的排放(範疇 3.1),這些排放量約占我們總排放量的 60%。我們目前正努力建立 必要的結構條件,透過有計畫地擴大與氣候相關的採購標準,並與供應商建立戰略夥伴關係,進而有效地影響整個供應鏈的氣候保護。

下一步,我們希望確定具體的潛在領域,以便與供應商合作制定具體的減排方法。可能的解決方案包括使用更多低排放材料和提高供應鏈中的數據可用性。我們的目標是使上游價值鏈中與氣候相關的影響可衡量,並將這些資訊系統性地納入未來的採購決策中。

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_15.jpg

長期目標:2045 年達到淨零排放

2030 年之後,我們的目標是最遲在 2045 年達到淨零排放,並與 SBTi 的的淨零定義保持一致(目前仍在驗證中)。這意味著我們希望在所有方面將排放量減少到絕對最低限度。不可避免的剩餘排放需要透過高品質的氣候保護項目進行透明的抵消,這些項目必須按照公認的標準進行審查。對我們而言,實現淨零排放意味著在整個價值鏈上承擔責任,採取雄心勃勃的減排措施、可衡量的避免排放措施以及對剩餘排放採取可信的方法。

產品環境足跡

從分析到數位環境資訊

評估和減少產品的環境影響,是推動氣候保護的核心關鍵。2023 年,我們首次完成 221 系列導線連接器 與 綠色系列 的產品環境足跡 (PEF) 評估,並依據 國際標準 ISO 14040/14044 進行計算,且與 Fraunhofer IEM 合作完成。這些分析將作為自動計算其他產品 PEF 的基礎。
我們目前正著手編製第一份環境產品宣告(Type III EPD),以標準化方式揭露特定電子元件的環境影響。相較於主要呈現氣候影響的 PEF(Type II EPD)相比,此類型還涵蓋其他其他環境衝擊,例如酸化作用、優養化現象和資源消耗等。在試點計畫中,我們也正在研究自動計算和提供環境資訊以及將標準化指標系統性地整合到數位服務中的技術方案。初步經驗表明,當產品資料以結構化和易於存取的形式存在時,自動化是可行的。

一鍵取得數位環境訊息

我們目前的主要工作成果之一,是已能透過多種數位管道,為特定產品提供 PEF 等環境相關資訊。其中包括我們的eShop和我們的資產管理外殼入口平台 (AAS)。在後者中, 今年增加了約 7,000 個軌道式接線端子台的新資料集 。其中包括以透明、結構化形式提供的數位化環境指標。儲存的資訊可以透過 API 從我們的合作夥伴系統中直接存取,例如,這些資訊已經整合到漢諾威展覽會的客戶工具中。

生物多樣性

瞭解、促進和衡量生物多樣性

在生物多樣性和生態責任日益重要的背景下,我們正在逐步分析我們的場所和產品對生物多樣性的影響。我們的目標是到 2030 年將這些研究成果有系統地納入我們的永續發展計劃,並從中得出有效的措施。一個實際的例子是我們與當地合作夥伴合作,在我們總部附近的Bad Oeynhausen 建立並贊助 6,700 m² 野花草地。
在這個過程中,重要的是我們要超越個人行動:我們不僅要促進生物多樣性,還要使其在未來可衡量。為達成此目標,可採取的作法包括建立合適的指標、使用監測工具以及制定具體的行動計劃。

您的永續發展聯絡人

企業永續發展

我們很樂意回答您有關公司範圍內永續發展主題的問題,特別是:

  • 企業永續發展策略

  • 行為準則和永續性盡職調查

  • 永續性評估(例如,EcoVadis, Integrity Next)

  • 永續發展報告和關鍵績效指標(例如:企業碳足跡)

產品永續性

對於有關特定產品永續性主題的問題,例如:



  • 物質合規性(例如: RoHS、REACH)

  • 產品回收

  • 衝突礦產

  • 產品碳足跡