MM-569226_GettyImages-482172131_2000x1125.jpg

責任和合規

WAGO在各個層面都秉持負責任的態度,並且超越了法律要求。

作為客戶、供應商和員工值得信賴的合作夥伴,我們致力於建立基於信任的合作關係 – 因為穩定的關係對我們公司的成功至關重要。我們積極主動監控趨勢和法律發展,以便儘早採用創新並抓住WAGO 的機會,積極推動永續轉型。

「我們遵守相關法規,並與供應鏈中的合作夥伴以及戰略共同合作,在此基礎上主動推動超越合規的創新。」



超越合規的創新

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_10.jpg

企業層面的永續發展報告要求

在假設歐盟綜合法規 (EU Taxonomy Regulation) 依計畫完成各國層級落實的前提下,我們將自 2027 會計年度起,依據企業永續報告指令(CSRD)及歐盟永續分類法規 (EU Taxonomy Regulation) ,適用相關的永續揭露申報要求 (2028 年發布之報告)。

為履行這一義務,我們已設立了兩個跨領域專案,並已先前自願性永續揭露所累積的既有架構與經驗為基礎。



我們將企業永續報告指令 (CSRD) 與歐盟永續法規 ( EU taxonomy) 視為 不僅僅是法規要求 – 而是以整合式、數據導向的方發, 提供精進我們永續策略的我們永續策略的具體著力點 。

物質合規性

遵守材料法規,例如REACH、RoHS和POP法規,是我們高度重視的事情。此外,我們已經在分析我們的產品和供應鏈中可能存在的PFAS(全氟/多氟烷基物質)的使用情況,並為未來的限製做好準備。為了可靠地滿足法律要求並最大限度地降低供應鏈風險,我們制定了具有約束力的內部標準和流程。
我們的環境產品合規標準規定了主要物質的禁用和限制,以及資訊揭露和回收義務。這也要求我們的供應商達到這些標準。我們採用多階段方法,包括材料分析、供應商查詢和系統支援的技術文件。
我們透過一個免費線上工具: 環境產品合規性查詢 向客戶提供 REACH 和 RoHS 聲明以及 SCIP 編號資訊

產品回收

我們遵守產品回收法規,例如WEEE(歐盟廢棄電子電機設備)指令 2012/19/EU、電池法規 (EU)2023/1542 和包裝指令94/62/EC。2026 年,後者將被新的歐盟包裝和包裝廢棄物法規 (PPWR) 取代。我們目前正在準備滿足相關要求。

前瞻未來法規要求

我們會積極關注新的法規發展,以便及時做出反應,確保產品未來符合相關規定。我們積極參與包括德國電氣電子工業協會 (ZVEI)和德國機械設備製造業聯合會 (VDMA)在內的各個委員會,以及公眾諮詢活動。我們已著手分析我們的產品和供應鏈中可能存在的PFAS(全氟/多氟烷基物質)使用情況,並為未來的限製做好準備。並為未來的限製做好準備。我們也在關注新的生態設計法規 (ESPR)的發展,別是關於產品壽命、可修復性和數位產品護照的要求。針對歐盟森林砍伐法規 (EUDR),我們正在評估可能受到影響的原材料和供應鏈,並專注於新法規下的可追溯性和盡職調查。

夥伴參與 (Partner Engagement)

供應鏈合規性

供應鏈盡職調查在我們永續發展計畫的「責任與合規」重點領域中發揮核心作用。我們的永續發展盡職調查工作小組不斷努力,使我們的風險管理適應當前和未來的情況。我們對 我們的業務領域和所有相關業務夥伴進行年度和臨時風險篩選 ,以便我們能夠根據需要採取風險最小化措施。

供應商和業務合作夥伴行為規則

2025年,我們修訂了《供應商行為準則》,要求我們的供應鏈主動履行盡職調查義務,並提供關於我們如何遵守法律法規的透明資訊。

GWA_Nachhaltigkeit_Lieferanten_iStock-520833938_2000x1125px.jpg

在改善吹哨人制度的過程中,我們建立了 一個新的數位化標準 ,以優化對收到的舉報的處理。一如既往,我們業務活動範圍及價值鏈中的所有員工,皆可就多項權利相關之 違規行為 ,透過匿名方式提交檢舉。

您的永續發展聯絡人

企業永續發展

我們很樂意回答您有關公司範圍內永續發展主題的問題,特別是:

  • 企業永續發展策略

  • 行為準則和永續性盡職調查

  • 永續性評估(例如,EcoVadis, Integrity Next)

  • 永續發展報告和關鍵績效指標(例如:企業碳足跡)

產品永續性

對於有關特定產品永續性主題的問題,例如:



  • 物質合規性(例如: RoHS、REACH)

  • 產品回收

  • 衝突礦產

  • 產品碳足跡

諮詢與服務