主題 2020年9月2日
材料規格
連接
鋁導線

我們產品所使用的材料均經過實踐證明,甚至經過幾個世紀的實踐證明。儘管如此,我們仍不斷地進一步研究和測試新材料。這也適用於連接鋁導線與 WAGO 彈簧匣必須用到的接點黏合劑。

WAGO 資訊:

  • 絕緣材料
  • 表:標準絕緣材料
  • PA 66
  • 玻璃纖維增強聚先胺(PA 66 GF)
  • 聚鄰苯二甲先胺(PPA GF)
  • PA 46
  • 聚碳酸脂(PC)
  • 連接鋁導線

WAGO 鋁導線的材料規格和連接

材料規格概述

絕緣材料

WAGO 主要使用PA 66 和 PA 46來製造外殼導電部分,以及聚鄰苯二甲先胺(PPA)和聚碳酸酯(PC)用於製造絕緣材料(參見表格)。40 多年來,這些材料已在 WAGO 產品中得到證明,且均經過經認證的第三方機構認證。所列出的聚合物材料在技術上無鹵素且阻燃,符合 IEC 61249-2-21 標準,且不含任何重金屬、有機矽、石棉或甲醛作為配方成分。
materialangaben_isolierstoffe_tabelle_2000x1125.jpg

PA66

WAGO 使用改良的無鹵素阻燃聚先胺。

這些材料不會腐蝕、不易燃且具有自熄特性(根據 UL 94 的 V0 級)。根據 UL 746C,在有負載的相對溫度指數(RTIimp),WAGO 使用的聚先胺具有 105°C(221°F)的連續操作溫度。

這確保了在長時間內維持必要的電氣和機械絕緣等級。短期溫度上限是

200°C (392°F). 在較低的溫度範圍內,已確定其在低至 -35°C(-31°F) 的溫度下使用也不會對絕緣材料造成損壞。安裝和接線後,WAGO 產品甚至可在低至 -60°C(-76°F)的溫度下使用。吸收了環境濕度(標準大氣中高達 2.5%),為聚先胺提供了最佳彈性、強度和耐久性。在實際使用中,多年來已證明 WAGO 聚先胺的基本穩定性足以防止預期應用中臭氧或 UV 輻射暴露造成的損害。聚先胺對最惡劣的氣候具有出色的抵抗力,這一點在全球熱帶應用中已得到證明。聚先胺製成的絕緣部件可抵抗昆蟲。該材料不向微生物提供氧氣或其他生物元素。厭氧土壤細菌、黴菌、真菌和霉的存在不會降解材料。聚先胺可耐受大多數燃料、油脂和油,以及最常用的清潔劑,例如,酒精、氟利昂、氟利根和四氯化碳。耐酸性取決於酸的類型和濃度以及暴露時間。

僅在工廠測試證書和指定材料測試驗收後, WAGO才在內部生產時使用這些絕緣材料。

玻璃纖維增強聚先胺(PA 66 GF)

WAGO 將玻璃纖維增強聚先胺用於機械要求變高的元件,例如,槓桿、按鈕或暴露於高應力的外殼,因為其具有比非增強聚先胺更佳的機械特性。通常使用具有出色耐痕性、可燃性等級和耐高溫性的材料。

更多資料可在表格中找到。

聚鄰苯二甲先胺(PPA GF)

玻璃纖維增強的高效能聚先胺是高溫應用的理想選擇,因為該材料具有進階別的熱尺寸穩定性、對環境條件的低依賴性和出色的強度效能。該材料的出色耐痕性使得微型元件得以實現。消防設備的易燃性等級根據 UL 94 分類為 V0 - 即使是極薄牆壁亦如此。PPA GF 吸收了環境空氣中的微量水分,是 THR 焊接應用和薄壁尺寸固定元件的理想選擇。

更多資料可在表格中找到。

PA46

與 PA 66 相比,PA 46 在加熱時具有明顯更高的尺寸穩定性。PA 46 在有負載影響下的相對溫度指數(RTIimp)是 115°C(239°F)。

WAGO 所用的類型可靠短期溫度為 280°C(536°F)。

更多資料可在表格中找到。

聚碳酸脂(PC)

聚碳酸酯在加熱時具有出色的尺寸穩定性 根據 UL 黃卡,電氣和機械效能在高達 120°C(248°F)的極高溫度下保持不變。其出色的電氣絕緣效能和尺寸穩定性幾乎不受濕度和溫度等環境條件的影響。由於在注射成型期間材料的收縮低,因此可用於具有高精確度的元件。聚碳酸酯具有出色的耐候性,且對高能輻射具有高度耐受性。如果 PC 無著色,則元件為光玻璃。由於其理想的特性(例如,尺寸穩定性、耐熱性、不可燃性、耐久性和透明性),PC 是電氣工業中經過驗證和廣泛使用的材料。根據對成品的要求,WAGO 使用的聚碳酸酯具有根據 UL 94 的 V2 和 V0 級可燃性。使用的中等黏度聚碳酸酯 (PC) 具有出色的耐化學性。

聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)

使用聚對苯二甲酸丁二醇酯是因為其剛性和強度的平衡組合,以及耐久性和耐熱變形性和出色的尺寸穩定性。

電氣和機械效能等級等級高,不會受到環境濕度影響。消防設備與往常一樣在技術上無污染,材料級別為 V0。

玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF)

玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯的特點是優良的機械和電氣效能,尤其是用於薄壁時。

PBT GF 類型也分類為 V0,且和其他 WAGO 塑料一樣在技術上無污染。

連接鋁導線(「Alu-Plus」觸點黏合劑)

所有 WAGO 產品設計均使用連接銅導線,但可能出現以下例外情況:

將實心鋁導線連接到我們的彈簧匣接線端子時,使用「Alu-Plus」接點黏合劑。

由於鋁導線的低導電性,因此還需要相應地調整標稱電流:2.5 mm2 = 16 A 和 4 mm2 = 22 A.

注射器

容量:20 ml「Alu-Plus」接點黏合劑
型號:249-130
每包 20 件(4x5)

應用領域

「Alu-Plus」接點黏合劑用於將截面積 4 mm2的單芯鋁導線(1)安全地接線到 WAGO 彈簧匣連接中。

以下採用 PUSH WIRE® 和 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術的彈簧匣連接:
不再需要清洗和潤滑鋁導線。使用 WAGO「Alu-Plus」接點黏合劑,用輕便注射器將其直接注入 WAGO 接線端子的導線進線孔中。清楚顯示腐蝕作用(即,黑點)的鋁導線要求進行機械清洗。然後可輕鬆插入單芯鋁導線。


使用配備 CAGE CLAMP® 彈簧連接技術的接線端子台,必須先用刀片清洗鋁導線,然後立即將其插入裝有「Alu-Plus」接點黏合劑的接線單元中。

(1)根據 IEC 61545 標準的鋁導線,B 級,抗拉強度為 90–180 N/mm2 且伸長率為 1-4% 的「鋁合金 1370」。
標準值:90...180 MPa  抗拉強度,1...4% 伸長率(根據 EN 615.4.1)

WAGO「Alu-Plus」觸點黏合劑

  • 在插入 PUSH WIRE®
    Push-in CAGE CLAMP® 連接的過程中自動破壞氧化膜。
  • 防止夾緊點產生新的氧化作用。
  • 防止鋁和銅導線之間的電解腐蝕(在同一個接線端子台中)
  • 提供長期防腐蝕保護。

當然,還可在端接之前將 WAGO「Alu-Plus」應用於鋁導線的整個表面。

WAGO 照明連接器

應用示例

注射器中的 WAGO「Alu-Plus」在連接單芯鋁導線時提供更高的可靠性和清潔度。填充以下 2 個選定的 WAGO 接線端子台上- 非常快,如示例中所述。

步驟1:

將「Alu-Plus」注射器的噴嘴首先推入 WAGO 照明連接器的圓形導線入口孔,然後推入開放方形導線入口孔。

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

步驟 2:

向下按壓柱塞,直至 「Alu-Plus」 填滿 2 個入口孔。
註:不適合高溫應用!

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

WAGO 軌道式接線端子台(高達 4 mm2 /12 AWG)

步驟 2:

向下按壓柱塞,直至 「Alu-Plus」 填滿所有導線入口孔。

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

步驟1:

對於每個導線入口:
將 「Alu-Plus」 注射器的噴嘴一個接一個地插入每個開放導線入口孔中。

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg