[{"url":"/產品","name":"產品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"自動化技術","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/discover-io-systems","name":"I/O 系統","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/discover-io-systems/field","name":"Field","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/discover-io-systems/field/automating-sawing-equipment","name":"使用 IP67 的 I/O 系統實現鋸切設備的自動化 ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
客戶應用
2021年6月16日
自動化鋸切設備
帶有 IP67 的 I/O 系統
Burkhardt-Löffler 位於 Franconia,生產石材加工系統,並依賴於 WAGO 的一致自動化。WAGO I/O System Field 確保在他們新開發的鋸切設備中必要的連接。該解決方案以其簡單的佈線、輸入和輸出的自由參數化、IP67 防護等級和快速執行等特點而得分。
來自法蘭克尼亞 Jura 的石灰石長期以來一直受到重視:從羅馬人到中世紀教堂和宮殿的建造者,一直到現在。其溫暖的色調為建築物提供了特別珍貴的外觀。位於紐倫堡和茵格斯達之間的地區帶來的不僅僅是一種全球受歡迎的建築材料。它也是該類和其他類型石材加工系統製造領域國際領先企業的誕生地:來自艾希斯特 (Eichstätt) 附近蘭格納爾泰姆 (Langenaltheim) 的 Löffler,於 2017 年與來自拜律特的 Burkhardt-Hensel 合併,成立了 Burkhardt-Löffler。
Burkhardt-Löffler 擁有龐大的客戶群,主要分佈在中歐、北美和澳洲,目前在全球多個國家設有代表處。例如,客戶使用這些系統用天然和人造石材和陶瓷生產廚房檯面。這些案件需要高精度,因為水槽或烹飪表面的切口必須銑削到幾分之一毫米。建築外牆的製造面板是這些系統的另一個應用領域,也需要非常小心。
Burkhardt-Löffler LA GmbH 的 4 個旋轉頭 MSR 4
安全聯網的組件
使用 Burkhardt-Löffler 的系統和機器,製造過程可以始終如一地實現自動化:從原始板材的交貨到編目,再到切割和精加工。“世界上幾乎沒有其他製造商可以提供這種格式,”銷售專家迪特爾·洛夫勒 (Dieter Löffler) 說。
系統始終與客戶密切合作開發和執行。這包括整合的軟體解決方案和與 ERP 系統的介面。“透過使用自動化,我們可以大大降低客戶的成本,因為幾乎不需要任何人工干預,” 他解釋道。由於始終如一的自動化,客戶還可以從成品的品質中獲益。Löffler 表示,尤其重要的是,它們的製程安全性也提高了。
製程自動化需要機器的全面聯網和數位化。Burkhardt-Löffler 在其最新開發的多刀片橋鋸中,使用了 WAGO 的 I/O 解決方案,確保了高連接性:WAGO I/O System Field 為各個組件的安全交互建立了先決條件。“在尋找 I/O 產品時,我們與客戶有相同的要求:我們需要一個能夠保證最高品質和安全水平的解決方案,同時為我們提供最大的靈活性。WAGO 及其現場產品完全滿足了這些規範,”Burkhardt-Löffler 負責電氣設計的 Patrick Gempel 說。
無需佈線費用即可連接感測器
WAGO I/O System Field 能為公司帶來哪些具體好處?Gempel 將佈線列為第一點。“我們可以使用標準系統電纜,這些電纜可以透過插頭輕鬆連接。因此,人工費用非常低,”他說,維護和維修也是如此。“例如,如果您需要更換擋光板,您只需拔下連接電纜並將其拉回即可。插入新的擋光板,重新插入電纜 – 就完成了,”Gempel 說。這種簡單的佈線方式也對 Burkhardt-Löffler 有利,因為該公司在鋸切設備中整合了三個 WAGO I/O 解決方案。“我們可以連接多個感測器,而不會顯著增加電纜成本。這對我們非常重要,因為我們在系統中沒有太多空間,”電氣設計師解釋道。例如,感測器檢測真空吸盤的位置,或控制鋸子供水值的狀態。
透過自由參數化利用靈活性
Gempel 尤其重視 WAGO 解決方案的可單獨和可變參數化輸入和輸出所帶來的靈活性。“在其他製造商的產品中,介面本質上是輸入或輸出。相比之下,WAGO I/O System Field 讓我們能夠自由確定哪些是輸入,哪些是輸出 – 以及改變這些決定的潛力,”他解釋道。這也有利於客戶。“如果他們以後需要另一個輸出,那麼他們可以簡單地將輸入轉換為輸出。”
雖然理論上這對於其他 I/O 解決方案或其他接線盒也是可行的,但根據 Gempel 的說法,這需要大量費用,因為必須重新佈線並且還需要重新編程。大多數客戶不會在內部擁有這種專業知識,這意味著他們將不得不求助於外部專家,這既費時又費錢。“但是,借助 WAGO,我們可以透過遠端維護存取 I/O 產品,並透過點擊幾下滑鼠對其進行重新參數化。這樣效率更高,”他說明道。
處理大型石塊和板材的能力對系統和機器的要求很高。它們在惡劣的環境中工作 – 用於冷卻的水將鋸發出的石屑變成所謂的石泥。“當它乾燥時,它會變得像水泥一樣堅硬,”Gempel 說。他繼續說,許多組件製造商喜歡吹噓他們的產品在這些惡劣條件下的處理能力如何。這在實際應用中通常看起來不同。“相比之下,環境對 WAGO I/O 解決方案沒有任何困難,因為它滿足 IP67 防護等級的要求,”他解釋道。
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCOVZCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000B9VB","quote":"在尋找 I/O 產品時,我們與客戶有著相同的要求:我們想要一個能夠保證最高品質和安全水平的解決方案 – 同時為我們提供最大的靈活性。WAGO 及其現場產品完全滿足這些規格要求。","modifiedtime":"2026-08-30T09:25:44+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211246_2000x1500","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNFl5OHhNakl6TWpneE1ESTVPVFF5TWk4eU1EQXdYMDFOTFRNNU5qSXdYMGRYUVY5U1pXWmxjbVZ1WTJWZlFuVnlhMmhoY21SMFgweHZaV1ptYkdWeVgwVk5NakV4TWpRMlh6SXdNREI0TVRVd01BfGViNWU5MjQxZjdjZGZkY2VjMzI3OWEwNzRmYjQ0MWNlYTkzMmMzYWUwMzQ5Y2U0NDA4OGQ5ZDI5OGI2NmEzZGE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaE1TOHhNakl6TWpneE1EZzRPVEkwTmk4eE5qQXdYMDFOTFRNNU5qSXdYMGRYUVY5U1pXWmxjbVZ1WTJWZlFuVnlhMmhoY21SMFgweHZaV1ptYkdWeVgwVk5NakV4TWpRMlh6SXdNREI0TVRVd01BfDA3ZjYxYWVkZDRhMTNjZGRlYjhiYTIwNTIwZDgwZGQ2MmI4MDRjNzYxOGM5ZTJjMmEwYzg0NDQ1NWQ4YTU3ZmQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNU15OHhNakl6TWpneE1EUXpNRFE1TkM4eE1qZ3dYMDFOTFRNNU5qSXdYMGRYUVY5U1pXWmxjbVZ1WTJWZlFuVnlhMmhoY21SMFgweHZaV1ptYkdWeVgwVk5NakV4TWpRMlh6SXdNREI0TVRVd01BfDlmZmNkNTIzZjZkNjZlZjliYzk2YzgzNzAxMjg5ZTE1YTQ4MzQzMjI2ZjQxOWQ0YjhkZmMzM2MxZTk5NjBkNjY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc1TXk4eE1qSXpNamd4TURRNU5qQXpNQzh4TURJMFgwMU5MVE01TmpJd1gwZFhRVjlTWldabGNtVnVZMlZmUW5WeWEyaGhjbVIwWDB4dlpXWm1iR1Z5WDBWTk1qRXhNalEyWHpJd01EQjRNVFV3TUF8OTI3MmZkNTA3NjU5N2Y1NGJlMTE4ZWFmYWZjNzczYjcxNTNmYzk3ZGU1NDNjMjA4YTNjMDhkOGYxYWIxOTgyNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1Tmk4eE1qSXpNamd4TURVMk1UVTJOaTgzTmpoZlRVMHRNemsyTWpCZlIxZEJYMUpsWm1WeVpXNWpaVjlDZFhKcmFHRnlaSFJmVEc5bFptWnNaWEpmUlUweU1URXlORFpmTWpBd01IZ3hOVEF3fGIyOGNmYzBhM2Q1Mzk4MjNiMjBjZTQwMjRiZDQzOGVkY2Y1NzBlMzdkYmRiNzgyMWU4ZWM5YjQxZDYzOGFjZTY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmc1T1M4eE1qSXpNamd4TURZeU56RXdNaTgwT0RCZlRVMHRNemsyTWpCZlIxZEJYMUpsWm1WeVpXNWpaVjlDZFhKcmFHRnlaSFJmVEc5bFptWnNaWEpmUlUweU1URXlORFpmTWpBd01IZ3hOVEF3fGJiYTMyZTAyYWUxYmMxYTBmY2Q4YjEzNjZmNjgyNjg3ZjJlMzcwNWJlZTU2ODAxZGUzNDkxNWFkOTI3YmY2Mzc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-39620-GWA-Reference-Burkhardt-Loeffler-EM211246-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGhNQzh4TWpJek1qZ3hNRGd5TXpjeE1DOHlNREJmVFUwdE16azJNakJmUjFkQlgxSmxabVZ5Wlc1alpWOUNkWEpyYUdGeVpIUmZURzlsWm1ac1pYSmZSVTB5TVRFeU5EWmZNakF3TUhneE5UQXd8NWM5NjJjYTNiMzU0NjA4OWM1MGJiYjE3NmJmMTI3MThlMjE0YjUyZTBkN2EzMmQwNjU3YzMzZmQ2ODkwYjFmMQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1788081944180,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Burkhardt-Löffler 的電氣設計經理 Patrick Gempel</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQUpNUSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_gempel","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-11-16T08:06:16+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
輕鬆獨立地執行施作
Patrick Gempel 自己執行電氣施作,根本不需要外部支援。“一切都那麼快速簡單。圖紙在 EPLAN 中以盡可能短的時間完成。由於使用了標準電纜和插頭,即使接線安裝也沒有問題。” 與在 Siemens World 中運行的控制器的連接是使用 WAGO 提供的 GDSML 文件進行的。根據 Gempel 的說法,由於 WAGO 提供了良好的文檔,執行如此無縫和順利。“那家公司是這方面的絕對典範。”
繼所有這些良好的經驗之後,Burkhardt-Löffler 計劃在未來將 WAGO I/O System Field 用於其他系統,如 5 軸、CNC 橋切機,該公司的根本之一,正如銷售專家 Löffler 喜歡描述的那樣。目前,第一台多刀片旋轉頭橋切機正在大西洋彼岸 – 一位來自美國的客戶訂購了它。據 Löffler 稱,這些機器的其他購買事宜已經在討論中。當然也包含了 WAGO I/O System Field。
撰稿:Ralph Diermann
圖片: Ralph Diermann 和 Stefan Winterstetter vor-ort-foto.de
WAGO 聯絡人:Daniel Ringer
WAGO I/O SYSTEM FIELD
具有延伸連接性的分散化 – 用於 IP67 等級無控制櫃自動化的 I/O System Field 具有讓人印象深刻的功能範圍。
優勢:
- 整合的負載管理
- 延伸的網路連接
- 兼具功能和美學於一個系統
- 透過 IO-Link 的多合一解決方案