MM-370198_GWA_Steuerungen_01_2000x2000

適用於極端條件:XTR 控制器

惡劣環境條件下任務的首選:極耐高溫、抗干擾、抗振動和衝擊電壓 – 這些都是 WAGO XTR 控制器令人印象深刻的特性。

在其他人屈服的地方實現自動化:XTR 系列控制器不僅具有出色的耐寒/耐熱性,而且具有對衝擊電壓的高度耐受性。這使得他們成為造船、可再生能源系統、變電站和能源分配、製程工業、水和廢水處理行業、專用機械工程和鐵道應用中嚴苛要求的的高效和安全解決方案。

優勢:

  • 極端溫度: −40 °C … +70 °C

  • 極端隔離:高達 5 kV 的脈衝電壓

  • 極端抗振能力高達 5g 加速度

WAGO的工作

XTR – 所有功能概覽

瞭解有關我們的 XTR 控制器系列的功能和技術條件的更多資訊。只需點擊即可瞭解更多有關網路安全、穩健性、作業系統等的資訊。

產品概覽

為您的應用找到合適的 XTR 控制器。

SFP 連接埠實現最大靈活性

此控制器在能源市場和製程工業的使用中沒有任何問題。

優勢:

  • 2 x SFP 連接埠

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)

  • 整合的網路伺服器和開關

四個可單獨配置的 ETHERNET 連接埠

可在機械工程和樓宇領域進行客製化

優勢:

  • 4 x ETHERNET 介面 (可配置)

  • 整合的網路伺服器和開關

作為序列介面的 RS-232/RS-485 連接

適用於您的樓宇、能源和製程應用

優勢:

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)

  • 整合的網路伺服器和開關

抗振動 M12 螺絲連接

鐵道行業的理想選擇

優勢:

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)

  • 功能齊全的電源模組

  • 整合的網路伺服器

  • 整合的開關

整合的電源模組和兩個可配置的 ETHERNET 介面

標準機械工程以及製程和樓宇行業的理想選擇

優勢:

  • 2 x ETHERNET 介面 (可配置)

  • 功能齊全的電源模組

  • 整合的網路伺服器

  • 整合的開關

適用於您的應用

我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。

factory_mechanical-engineering-digital-plant_Banner_2000x1125.jpg

機械工程

降低成本、提高效能、滿足工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程產業面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代茁壯成長。了解成功的客戶案件並了解如何使您的公司適應未來!

MM-31018  key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

製程自動化

在這個產業中,人員安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運作至關重要。在危險場所使用的可能性也是化學、能源、天然氣和石油生產行業的常見要求。

2000-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

船舶和陸上/海上自動化

在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。所進行的 20 項測試中有一半以上與 EMC 相關。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油引擎上以及在船橋的 EMC 敏感區域中運行(compass approval)。當然,這些特性也意味著它們可以用於其他產業,而無需額外成本。

MM-31018  key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

鐵道系統

無論是鐵道車輛、信號技術還是火車站,WAGO 產品幾乎可以用於鐵道行業中任何電流或信號傳輸和轉換的地方。鐵道和信號系統的運營商、製造商和供應商信賴 WAGO 並非沒有充分的理由。自 1977 年以來,我們開創了新的電氣連接技術。這一切都始於從螺絲改為彈簧壓力連接技術,以建立鐵道技術標準。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: