採訪

“開放的關鍵”

  • 2022/11/18
  • WAGO 將其獨立於製造商的 CODESYS V3 自動化軟體整合到工程流程中。軟體產品主管 Sven Kreft 博士強調了原因以及為客戶帶來的好處。

    WAGO 為什麼將 CODESYS V3 整合到其自動化工程中?

    Dr. Sven Kreft: 我們將開放標準置於業務的中心,因為我們相信我們的客戶以及我們自己無法獨自開發一切。我們堅信,未來在於強有力的伙伴關係和共同創造。活躍的社區和互補的合作夥伴確保不必要的重複作業,並且可以創建大量客戶因複雜性不斷增加而需要的客製化解決方案。開放標準是其基礎,這就是我們對 CODESYS V3 開放的原因。

    CODESYS V3 如何促進 WAGO 自動化解決方案的開放性?

    Dr. Sven Kreft: IEC 61131 是用於對具有實時功能的工業控制器進行編程的開放標準 – 它已經成熟並廣泛使用。CODESYS V3 是 IEC 61131開發的標準;成千上萬的應用程式開發人員使用 CODESYS。此外,還獨立於製造商支援一千多種不同的工業控制器和人機介面。這些是開放的關鍵。

    「共同創造的可能性、意願以及最終的機會幾乎每天都在增加。我們確信我們選擇了正確的 CODESYS V3 平台。」

    Dr Sven Kreft
    軟體產品線負責人

    客戶可以從 CODESYS V3 獲得什麼?

    Dr. Sven Kreft: 共同創造的可能性、意願以及最終的機會幾乎每天都在增加。我們確信我們選擇了正確的 CODESYS V3 平台。首先,該系統已經上市很長時間了,它提供了當今現代自動化所使用的功能和技術。其次,CODESYS 已經一次又一次證明該系統絕對保持最新狀態。第三,供應商獨立性和互操作性為我們的客戶創造了新的機會。

    新型 WAGO Compact Controller 100 小型控制器將是首款採用 CODESYS V3 的 WAGO 產品。為什麼要使用這個設備?

    Dr. Sven Kreft: 透過 WAGO Compact Controller 100,我們提供了帶有整合 I/O 的小型控制器。此控制器價格經濟、功能強大且結構緊湊,因此對各種應用都很有吸引力。CODESYS 的工程設計完美契合了這些特點;因此,我們決定提供帶有 CODESYS 的 WAGO Compact Controller 100 小型控制器。

    MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

    使用 CODESYS V3 進行工程設計:WAGO Compact Controller 100 小型控制器

    WAGO 正在向 CODESYS V3 開放,並將在未來提供帶有獨立於製造商的自動化軟體控制器。751 系列中的首款新設備,即新型 WAGO Compact Controller 100 小型控制器,將於今年 9 月上市。該小型控制器非常適合使用 CODESYS V3 進行工程設計,因為它價格經濟、功能強大、結構緊湊,因此用途廣泛。與所有 WAGO 控制器一樣,它採用實時 Linux® 操作系統運行,並支援標準通訊總線協定。由於整合 I/O 及其軌道安裝設備設計以及可拆卸接線介面,它還可以以節省空間的方式安裝,並且易於操作。簡而言之:是 WAGO 控制器產品組合的完美補充。

    諮詢與服務