公司新聞

透過 GPRS 和 SMS 遠端存取:帶 3G 數據機的 PFC200 控制器

遠距離無線控制機器和系統。OpenVPN 和 IPsec 等功能可確保安全連接。

產品概覽

無線資料傳輸可用於與難以存取的區域(例如,更新中之能源或移動應用)中的機器和系統進行通信。延伸遠端控制技術的一種方法是使用全球可用的行動電話網路。這正是 WAGO 的 PFC200 遠端控制器將 3G 數據機作為標準設備的原因。

節省費用

您可使用帶 3G 數據機的 PFC200 控制器在全球分散的機器和系統上控制、監控、維護和運行診斷程式。透過脫離有線解決方案,您可透過網際網路存取控制器,無論其位於何處。如此可節省時間和金錢:現代資料網路接管封包的路由、通信和傳送。

輕鬆實現遠端控制:3G 數據機

WAGO 最新的 PFC200 控制器加入了配備 3G 數據機和標準迷您 SIM 卡的WAGO-I/O-SYSTEM 750。移動通信的唯一要求是行動電話合約和 SIM 卡。控制器通過 SMS 提供無線 GPRS 網際網路連接和雙向通信。可直接從控制器的基於 Web 的管理配置移動網路設定。

透過 OpenVPN 和 IPsec 安全連線

精確之遠距離監控和安全資料傳輸是採用 3G 數據機的 PFC200 的優勢之一:控制器通過加密的虛擬私人網路(VPN)入口連接至移動網路,並支持 OpenVPN 和 IPsec 協定。VPN 通道通過 GPRS 將控制器連接至網路,並通過 SSL 和 TLS 傳輸所有加密資料,從而完美保護資料免受未經授權的訪問。也可使用控制器上的 Web 介面來配置 VPN。

隨時待命:Telecontrol通訊協定

除標準版外,WAGO 的 PFC200 還可在 -20℃ 至 +60℃(750-8207/025-000) 的延伸溫度範圍內工作以及可作為Telecontrol協定使用 (750-8207/025-001)。Telecontrol支援以下協定:IEC 60870-5-101、-103 和 -104、IEC 61850、IEC 61400-25、以及 DNP3。

你需要的一切我們都能提供:線路設備

WAGO 的 PFC200(750-8207)具有兩個 ETHERNET 連接埠和一個 RS-232-/RS-485 介面,可實現無縫網路整合。整合兩平行網路埠可輕鬆實現串接(Line)拓樸。此外,整合的 Web 伺服器可為使用者提供線上配置選項和該使用者所處地方的狀態資訊。PFC200 控制器採用無風扇和無電池設計,帶有 SDHC 存儲器,免維護且極其堅固。


點擊此處瞭解更多 Embedded Linux 的相關資訊。

您的WAGO 聯繫窗口.

Additional service offerings: