憑藉 750 XTR 系列產品,WAGO 提供的解決方案可擴展機械和系統在環境條件和外部干擾因素的使用範圍,同時還提供最高程度的靈活性。在 -40°C 至 70°C 工作溫度範圍、高達 5g 的抗振動性、高達 5000m 工作海拔或增強的抗電磁干擾性和其他符合 EN60870-2-1 標準的抗干擾性下:WAGO 的 750 XTR 系列也適用於危險區域。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 既可應用於任一危險區域外,又可將其置於經認證的封閉空間內的 2/22 區內。所有模組均通過 ATEX/IECEx 認證,可應用於 2/22 區。除 Zone 2/22 中來自感測器和驅動器的標準信號外,Zone 0/20 和 1/21 中的本安感測器和驅動器也可透過 I/O 模組整合在藍色外殼中。