公司新聞

基於 Bluetooth® 的新型無線乙太網路閘道模組

如今,無線資料傳輸正變得愈加流行。這項技術的關鍵優勢在於,在許多情況下,可以消除電纜鋪設工作,同時加快網路安裝。

WAGO 的新型 758-918 無線乙太網路閘道模組是機械和設備應用中無線資料傳輸的理想選擇。本設備結實耐用,具有內部定向天線並提供 IP65 防護等級,可直接安裝在現場(例如,安裝在機器上)。帶有可選外置天線的型號非常適用於控制櫃或接收不良處。

所有 WLAN 標準和 Bluetooth®

WAGO 的 758-918 無線乙太網路閘道器模組支援所有現行無線 LAN 標準(WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h),幾乎可以整合任何 Wi-Fi 使用者。此外,該閘道模組還支援 Bluetooth® 4.0 通信。通過整合式接入點功能,可將小型 WLAN 或 Bluetooth® 網路設定為容納最多七名使用者。可使用設備上的按鈕或透過 Web 伺服器輕鬆配置閘道模組。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務