主題

採用數位化多路復用(DMX)的燈光場景

DMX 功支持照明控制應用程式和更多功能。

WAGO 的串列介面模組與該合約相容,可作為 DMX 主從設備運行。該靈活性支持實施多功能解決方案。

DMX 是一種用於控制照明的合約。

數位化多路復用(DMX)合約源自劇院和活動行業,用於控制智慧照明設備和特效設備。DMX 也可越來越多用於商業樓宇的 RGB、彩色和光溫控制等應用程式。

在這些商業樓宇中,經常將光用作設計元素,例如,用於效果和樓宇照明、立面照明、突出特殊樓宇特徵。該合約側重於現代 LED 技術,因其高效、展現大量令人眼花繚亂的色彩,所以可用於特殊照明效果。

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

DMX 系統功能

DMX 以 RS-485 串列介面標準為基礎。通常情況下,三極 XLR 插頭可用於電纜連接。

DMX 主站

  • 將 WAGO-I/O-SYSTEM 的 DMX 報文寫入 DMX 設備(例如,切換、調光、LED 燈色控制)

  • DMX 變送器用於 1 至 512 條通道

DMX 從站

  • 讀取 DMX 報文,以便在 WAGO-I/O-SYSTEM 中進一步處理該報文(例如,從 DMX 燈光控制台切換大廳照明)

  • 21 個 DMX 通道(過程影像尺寸 = 24)

  • 通過可調節的啟動通道,從整個DMX地址範圍中選擇任何地址範圍(WAGO-I/O-CHECK,3.10.8 版本)

來自 WAGO 的 DMX 產品

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

RS-232/485(750-652/753-652)串列介面

該串列介面模組將 RS‐485/422 或 RS-232 介面設備連接到 WAGO-I/O-SYSTEM 750。其還提供串列介面和 WAGO-I/O-SYSTEM 750 支持的現場匯流排系統之間的閘道器。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務