CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

電力電錶 (MID)

WAGO 符合 MID 規範的電力電錶,適用於精準分項計量,以及需以量測結果作為計費依據的應用,例如公共充電基礎設施。部分型號整合 Open Charge Metering Format (OCMF) ,可應用於符合相關法規要求的充電站。

這些產品可靈活整合至新建或既有應用,同時確保能源量測的透明度與可靠性。直接測量型裝置適用於最高 65 A;若為更高電流應用,則可選用外接比流器的型號。

多元應用

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_21_2000x1125.jpg

工業應用

訂單式生產、負載管理與能源報告

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_17_2000x1125.jpg

樓宇應用

分項計量、負載管理與能源報告

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_25_2000x1125.jpg

充電基礎設施

公共充電站與壁掛式充電設備的用電計費

核心優勢一覽

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_37_2000x1125

完整的測量功能

WAGO MID 電力電錶可量測各相的電能、電網頻率、電流、電壓及功率。作為四象限電錶,可區分供電與用電,以及容性與感性電能。此外,裝置還可依最多四種不同費率進行能源消耗量測。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_41_2000x1125

彈性通訊

多樣化的通訊介面是一大特色:除 Modbus RTU 與兩組 S0 介面外,亦提供支援 M-Bus、WiFi® 以及 Bluetooth® Low Energy 的型號。同時也支援以 ETHERNET 為基礎的通訊:全新三相版本已內建 Modbus TCP。其他型號則可透過加裝 Modbus TCP 模組啟用此功能。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_49_2000x1125

直覺配置

符合 MID 規範的電力電錶可透過免費的 WAGO App 或 Web 介面快速完成設定 – 無需任何程式設計。此外,App 也可將目前測量資料匯出為 CSV 檔案,並可透過電子郵件或其他通訊服務輕鬆轉傳。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_33_2000x1125

國際認證

WAGO 電力電錶通過多項認證,因此靈活運用於各種場景:所有裝置皆符合歐洲量測儀器指令 2014/32/EU (MID Directive)以及德國的量測與驗證條例(MessEV)。整合 Open Charge Metering Format (OCMF) 的型號,亦符合 PTB‑A50.7 對公共充電站法規合規性的要求。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_29_2000x1125

輕鬆接線

無論是單芯、多芯導線或裝有歐式端子的導線,搭配帶壓桿的直接插入式連接技術皆可實現快速且簡便的接線。除了節省時間外,CAGE CLAMP® 連接技術亦可提升安全性:在整個使用壽命期間確保連接穩固可靠,並避免接點過熱等問題。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_45_2000x1125

節省空間的彈性設計

在控制櫃中展現卓越效能:三相版本提供可彈性配置的接線方向(U 型或 S 型接線),並配備可旋轉顯示螢幕,無論新建或既有應用皆可輕鬆整合。同時,採用一個或兩個模組寬度的精巧型版本,相較於傳統四個模組寬度的電錶,可大幅節省安裝空間。

產品組合概覽

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

直接量測型電錶

直接量測型電錶可直接量測流經的電流。他們適用於最高 65 A 的應用,例如公共與半公共場域中的計費或能源用量監測。產品系列包含單相與三相版本,並提供不同模組寬度,以及可選的 U 型或 S 型接線方式。

CH-1781499_Website_Update_電力電錶 (MID)_2026_58_2000x1125.jpg

比流器連接型電錶

比流器連接型電錶透過比流器量測電流,將較高的電流轉換成較低的量測電流。他們適用於 65 A 以上的較大型應用,例如工業系統或主電源連接。WAGO 提供三相版本,採用兩個模組寬度與 U 型接線。

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-電力電錶_2000x1125.jpg

Modbus TCP 模組

Modbus TCP 擴充模組可讓系統支援 ETHERNET 的通訊:為標準配備 Modbus RTU 的 WAGO 電力電錶新增 Modbus TCP 介面,進一步拓展應用彈性。此擴充模組可直接連接 – 無需額外配線。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_01_2000x1125

內建 OCMF 的直接量測型電錶

WAGO 內建 Open Charge Metering Format(OCMF)的電力電錶,非常適合應用於公共區域中符合計量法規要求的充電站,並符合 PTB‑A50.7 的相關要求。此系列提供三相版本,可選 U 型或 S 型接線,適用於最高 65 A 的應用。

高效電流量測 – WAGO 做給您看!

實務經驗分享

MM-462816_NZ97981_2000x1125.jpg

為能源轉型提供可靠數據

分散式能源發電與電動交通是能源轉型的重要關鍵,也推動能源概念朝更先進的方向發展。除了眾多技術挑戰之外,準確與信任同樣扮演關鍵角色 – 而這正是通過 MID 認證的 WAGO 電力電錶所能提供的價值。

MM-372970_WAGO1300_2000x1125

精準到每一瓦時

凡是為能源付費的人,都希望清楚掌握實際供應了多少能源,以及相對應的費用。通過 MID 認證的 WAGO 電力電錶,是樓宇、工業以及充電基礎設施等各類應用的理想解決方案。

相容產品

用於計費測量的穿透式比流器

用於計費測量的穿透式比流器是電感式單導線比流器。由於採用了特定的測量原理,這些比流器專用於 AC 網路應用而設計。

這些穿透式比流器符合合格評定程序(模組 D),可用於計費。


優勢:

  • 可輕鬆與帶變壓器連接的電力電錶結合使用

  • 無螺絲 CAGE CLAMP® 連接技術

  • 可用於計費目的

能源數據擷取和能源數據管理

所有能源數據都可以記錄並顯示在 WAGO 能源數據管理應用程式中,並顯示在清晰排列的儀表板上。

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

能源數據擷取

每個步驟的正確解決方案

最佳的能源管理解決方案是最適合您的解決方案。WAGO為您提供了多種選擇來實現這一目標。借助我們的能源管理系統,您可以在生產,工業過程和樓宇中節省大量能源。

能源數據 管理

參數設定 – 無須編程

WAGO 能源數據管理 – 由軟體解決方案和模組化控制系統組成 – 記錄來自不同介質的測量數據和能源監控變量。然後它會處理它們以供進一步分析、存檔和報告。

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項: