產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
透過新型誤接地偵測模組,在接地工作模式下,WAGO 不僅可以偵測 0 V接地,還可以全自動偵測低於接地與+24 V 或 0 V 電源電壓之間不可調整、不平衡絕緣電阻的電阻值。
前往宣傳冊
前往產品
誤接地偵測模組優勢
在影片中,Frank Sellke 介紹了誤接地偵測模組為您提供預防性維護的優勢。
警報信號的實際應用
發生接地故障時快速、輕鬆地排除故障
WAGO 誤接地偵測模組
清楚的信號
當值低於指定限值時,透過 LED 和無電位接點發出信號。
操作模式選擇
透過 S1 滑動開關在接地和不接地操作之間切換
便利的連接技術
透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和按鍵輕鬆連接所有類型導線
自動評估
檢查接地控制電路(每 10 秒)和未接地控制電路(每秒)中 +24 V/0 V 端子和接地之間的絕緣電阻
發生接地故障時立即熔斷保險絲
立即關閉系統
沒有預警
透過日常手動維護檢測潛在的接地故障
誤接地偵測模組提供業界最佳的性價比,並且易於使用。更換以前的接地導線斷開端子台很簡單。僅需將兩條額外的導線連接到 PLC 即可使無電位接點準備好進行評估。
手動測試出現的接地故障被全自動監控取代
檢查間隔大約從3個月減少為10秒
透過無電位接點立即向 PLC 發出進一步信號
從接地導線斷開端子台升級為誤接地偵測模組。 無論目前在何處使用接地導線斷開端子台,都可以輕鬆改裝誤接地模組以實現全自動監控。
兩個 24 VDC 電源供應器只需要一個誤接地偵測模組。 即使兩個或多個電源供應器並聯,一個誤接地偵測模組也足以進行接地故障監控。