landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

WAGO Eco 和 Compact 電源供應器 – 合適的尺寸,合適的價格

經濟、 多功能、 安全

  • WAGO 的 Eco 和 Compact 電源供應器具有三倍的節省,這得益於較低價格、易於安裝和免維護操作。

  • 經濟型的基本應用

  • 適用於工業和樓宇應用以及符合 EN 60335 的設備

  • 得益於 DIN 軌道和螺絲安裝選項,您可已自行選擇在任何定位安裝電源供應器!

  • WAGO 的 Eco 和 Compact 電源供應器均符合 EN 60335-1 安全要求。

  • 這些電源供應器非常適合符合 EN 60335-2-x 的家用和商用電器(例如熱泵、汽電共生、服務和吃角子老虎機)。

產品概覽

WAGO Eco 和 Compact 電源供應器

WAGO Eco 電源供應器

優勢:

  • 超薄設計節省控制櫃空間

  • 多種安裝選項

  • 可安裝在控制櫃和設備中

  • 成熟的 CAGE CLAMP® 連接技術

  • 經濟型的基本應用

WAGO Compact 電源供應器

優勢:

  • DIN 軌道和螺絲安裝選項開闢了廣泛的應用範圍

  • DIN 軌道內置安裝裝置,最大輸出功率144 W

  • 適用於符合 EN 60335-1 的家用電器

  • 採用直接插入式連接技術的 picoMAX® 插拔式連接器加快安裝

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務