MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

不斷電電源模組 (UPS)

如果發生短期停電,WAGO 的不斷電電源模組 (UPS) 可以彌補不穩定性並確保您的系統安全運作。對於較長時間的停電,可以使用我們的 UPS 解決方案安全地維護關鍵流程,以防止不必要的影響和資料遺失。所需的緩衝或橋接時間以及不斷電電源供應器的設計,取決於連接的負載,並在安裝前確定。這將決定能量儲存的類型和大小。

探索我們的不斷電電源模組 (UPS)

電容式儲能 UPS(超級電容)

電容式不斷電電源模組適合作為關鍵應用和高系統可用性的基礎設備,例如汽車領域或內部物流中的互連工業系統,以及用於緩衝時間短的大電流應用。

優勢:

  • 使用壽命長,即使在高溫和低溫範圍內也能免維護運行

  • 非常適合短至中期橋接時間,最高可達 10.04 Wh

  • 備用操作期間輸出電壓穩定,充電週期短

採用 LiFePO4 (磷酸鋰鐵) 儲存的 UPS

採用 LiFePO4 (磷酸鋰鐵) 儲存的 UPS 系統可提供長達 33 Wh 的延長緩衝時間,將高能量和功率密度與輕量化設計相結合。一個關鍵優勢是其優異的耐週期性,無需裝置干預或早期更換儲存單元。此外,最低限度的維護要求有助於降低營運成本。

優勢:

  • 由於儲能容量大(高達33 Wh),延長了緩衝時間,延長了供電時間

  • 相較於其他儲存技術,具有顯著的空間和重量優勢

  • 堅固的電池化學性能,提供至少十年的使用壽命和超過 6,000 次的完全充電和放電循環 – 非常適合安全關鍵型應用

用於鉛酸電池的帶充電器和控制器 UPS

我們的 UPS 配有充電器和控制器,具有智慧溫控電池管理功能,可持續監控電池。它透過 LED 或 USB-C 讀數提供早期預警,確保在電池壽命結束之前向您發出警報。強大且高效的電池管理確保即使電池容量很大也能縮短充電時間,進而進一步延長電池使用壽命。

優勢:

  • 持續的電池監控,包括透過 LED 發出預警

  • 即使電池容量大,充電時間也很短

  • 透過溫度控制電池管理延長使用壽命

電池模組

電池模組可作為儲能設備並完善 UPS 系統,以便在發生電源故障或異常情況時使機器或系統安全、可靠地運作。該技術基於純鉛電池模組和具有智慧電池管理功能的鉛酸電池模組。

優勢:

  • 並聯操作提供更高的緩衝時間

  • 整合的溫度感測器

  • 用於確定剩餘壽命的電池控制技術

諮詢與服務