MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

繼電器和光電耦合器

從繼電器插座到插拔式繼電器和光電耦合器模組 – WAGO 為每種應用提供多功能、高效能的解決方案。他們非常適合工業自動化、製程和電力工程、軌道系統、造船和控制櫃製造。

優勢:

  • 從耦合繼電器到時間繼電器的全面產品組合

  • 無需導線準備即可輕鬆連接 0.34 至 2.5 mm² 導線

  • 能夠切換1 mA 至16 A 範圍內的負載(例如,燈具負載)

  • 提供多種附件,例如水平跨接接點、標記、系統佈線等

  • 易於操作和維護

產品概覽

我們的繼電器和光電耦合器產品

插拔式控制繼電器

我們的插座配有微型轉換繼電器,將緊湊的外殼與可靠的電子設備相結合,非常適合工業和製程自動化中的轉換任務。我們的繼電器提供多達四個轉換接點 – 非常適合乾電路、燈具負載以及介於兩者之間的一切。他們的設計易於維護,無需斷開接線即可快速更換繼電器。

優勢:

  • 控制側和接點側都有廣泛的橋接選項

  • 發生故障時可快速輕鬆地更換繼電器

  • Push-in CAGE CLAMP®直接插入式連接技術,無需工具即可直接插入導線

  • 繼電器上的視覺狀態指示

  • Ex 認證 (Zone 2)

  • 按鍵可直觀地開啟連接點

整合控制繼電器

完全接線的安裝支架可直接切換現場的驅動器和其他耦合元件。他們還可以快速輕鬆地連接外圍信號。具有強制動作接點的綜合繼電器產品組合可用於安全應用。

優勢:

  • 薄型外殼,厚度 6 mm,節省空間

  • 扁平設計,優化接線盒使用

  • 狀態信號指示用 LED

  • 成熟的 CAGE CLAMP® 連接技術

軌道式接線端子台上的控制繼電器

繼電器模組直接插入 WAGO TOPJOB® S 和 CAGE CLAMP® 軌道式接線端子台系列的基礎接線端子台上,以實現輕鬆、安全的安裝。軌道式接線端子台和繼電器模組的組合無需額外的接線介面。

優勢

  • 支援電池系統的寬範圍輸入電壓

  • 適用於更寬廣的操作溫度範圍 (OT 4)

  • 鐵道應用的理想選擇

  • 高抗振動和抗衝擊能力

  • 繼電器模組比基本繼電器更堅固耐用,便於更換

軌道安裝式控制繼電器

應用範圍從樓宇安裝中的簡單照明控制到工業控制櫃中的安裝。緊湊型 DIN 軌道安裝外殼寬度僅 17.5 mm(0.689 inch),非常適合配電盤和儀表盤。

優勢

  • 廣泛的接點規格

  • 可手動操作

  • 每層都可以使用插入式跨接器進行跨接

  • 明確標示的連接點

  • LED 狀態指示

插拔式固態繼電器

我們的固態繼電器的底座提供了外殼解決方案和電子設備的完美組合。這些固態繼電器非常適合工業和製程自動化中的切換應用。他們提供無雜訊、無磨損的操作,例如用於編碼器和感測器的快速解耦。

優勢:

  • 使用壽命長,尤其適用於直流負載

  • 允許更高的切換頻率進入 kHz 範圍

  • 與 WAGO 控制繼電器相同的設計

  • Ex 認證 (Zone 2)

整合光電耦合器

我們擁有用於鐵道應用和造船的專用固定安裝光電耦合器產品組合。由於版本種類繁多,他們非常適合特殊應用。

優勢:

  • 交流和直流應用中的多種不同用途

  • 寬度 6 mm(0.236 inch)超薄外殼節省了空間

  • 扁平設計,優化接線盒使用

  • 前面的跨接器插槽用於清晰組織交叉連接

  • LED 狀態指示燈

軌道式接線端子台上的固態繼電器

此類固態繼電器可輕鬆、靈活地與 WAGO TOPJOB® S和Classic 軌道式接線端子台系統進行插拔連接。與固定安裝固態繼電器一樣,他們非常適合鐵道和船舶使用或特殊應用的解決方案。

優勢:

  • 可靈活用於交流與直流應用

  • 完整的跨接選項

  • 耐用性

  • LED 狀態指示燈

您的 WAGO 聯絡人

Additional Service Offerings: