MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

WAGO 信號轉換器和隔離放大器

隔離、放大、濾波和轉換:信號轉換器和隔離放大器可在各種應用中處理大量功能,並確保安全無差錯的訊號傳輸 – 這要歸功於全球應用的全面認證。重點是使用者友好、方便的操作和絕對的可靠性。

使用相同的外型設計,信號轉換器和隔離放大器的電源可以輕鬆地跨過不同的寬度進行跨接,消除了每個單獨元件的耗時佈線。

優勢:

  • 測量範圍之間的校準切換可確保一致的精度

  • 可以在 −40 至 +70°C 的極端環境中使用

  • 直接插入式連接和多種跨接選項

  • 透過軟體、指撥或推動/滑動開關進行直覺配置

多種組合選項

概覽

MM-553378_Website_page_update_ECB_with_communication_2000x1125

探索我們的產品系列
信號轉換器和隔離放大器

隔離放大器

隔離放大器可處理工業應用中的大量功能,同時提供安全、無差錯的信號傳輸。

WAGO的隔離放大器系列為每種應用提供合適的解決方案:隔離放大器永久配置電源電壓,並可作為可配置通用隔離放大器、雙極隔離放大器、電源隔離器和信號分配器使用。該產品組合包括被動式隔離器和迴路供電隔離放大器,無需電源電壓。

優勢:

  • 輸入/輸出/電源之間的電流隔離

  • 零點和量程調整以補償誤差或信號偏移

  • 可切換濾波器功能,防止信號干擾

  • 可配置測量範圍限制的數位輸出,並可配置附加功能(例如,接通延遲)

頻率信號轉換器

WAGO 的頻率信號轉換器記錄來自 NAMUR、NPN 或 PNP 感測器的 0.1 kHz 至 120 kHz 信號,並將頻率轉換為類比標準信號。

優勢:

  • 從NAMUR,NPN或PNP 感測器擷取信號

  • 頻率範圍: 0.1 … 120 kHz

  • 故障信號:NAMUR 近接感測器的斷線/短路檢測

  • 信號測量範圍下溢/上溢

溫度信號轉換器

溫度信號轉換器允許記錄 Pt、TC、Ni、KTY 和 RTD 感測器和電阻器。該過程數據在輸出端作為標準類比信號輸出。使用電阻修改感測器還是熱電偶取決於最大溫度範圍、安裝環境或所需的測量精度等因素。

優勢:

  • 從 Pt、TC、Ni、KTY 和 RTD 感測器以及高達 4.5 kOhm 的電阻器採集信號

  • 2-, 3-, 4-線式連接技術

  • 故障信號:感測器的斷線/短路檢測

  • 信號測量範圍下溢/上溢

臨界值開關

臨界值開關監控不同的測量信號,例如溫度、電流或電壓。例如,如果某個值高於或低於限致值設定,則會觸發緊急停止或警報。除了用於標準類比信號的臨界值開關外,還可以使用用於電阻溫度感測器和電位計的 RTD 臨界值開關,以及用於熱電偶的 TC 臨界值開關,用於信號監控和測量。

優勢:

  • 可配置的開/關切換延遲

  • 數位信號輸出 (DO) 對自由配置的測量範圍限制的反應,並用作開/關延遲臨界值開關

  • 機電信號接點

電位計信號轉換器

電位計信號轉換器記錄電阻信號(例如來自電位計的電阻訊號),並將他們轉換為標準類比信號。

優勢:

  • 從電位計和電阻器擷取信號

  • 自動電位計識別

  • 可配置的輸入和輸出參數

  • 數位信號輸出 (DO) 對自由配置的測量範圍限制的反應,並用作開/關延遲臨界值開關

電流/電壓信號轉換器和功率測量模組

除了記錄直流和交流電流和電壓的電流和電壓信號轉換器外,這個令人印象深刻的範圍還包括一個功率測量模組,可以並行測量電流和電壓,將他們轉換為功率並作為類比標準信號輸出。

優勢:

  • 在寬度僅 6 mm 內測量高達 300 V 的直流或交流電壓

  • 透過跨接器跨接電源電壓,可在整個範圍內使用

  • 多功能配置

三相功率測量模組

軌道安裝外殼的功率測量模組為從控制層遠端測量三相供電網路中的電流和電壓提供了理想的解決方案。

優勢:

  • 多種設備型號可供選擇連接比流器或羅氏線圈

  • 用於儲存測量數據的 microSD 卡插槽

  • 緊湊型 DIN 軌道安裝外殼

  • 透過 Modbus RTU 和脈衝輸出進行通訊

配置選項

透過軟體、應用程式或顯示器進行直覺式配置

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

介面模組編輯軟體 G2

可以使用介面模組編輯軟體輕鬆配置信號轉換器。

優勢:

  • 自動模組檢測

  • 過程值的配置和視覺化

  • 數位切換輸出的參數化

  • 透過 WAGO USB 通訊電纜或 WAGO Bluetooth® 介面卡進行通訊

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

操作面板

可拆卸顯示器可快速輕易附加至外殼上。它包括一個創新的觸控面板,用於直覺式配置設備。多色顯示器會根據裝置的當前狀態在橘色、紅色、綠色和白色之間變化。整合功能(例如複製功能)可以將儲存的設定資料從一個裝置傳輸到同一類型的另一個裝置。可以指定用於保護設定資料的密碼,以防止未經授權的存取和變更。

優勢:

  • 可輕鬆插入於信號轉換器

  • 透過控制環境實現觸控功能

  • 自動模組檢測

  • 過程值的配置和視覺化

  • 複製功能,用於將配置資料從設備複製到設備

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

所有產品

探索我們的信號轉換器和隔離放大器系列。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務