公司新聞

最高速度時的最大安全性:EPSITRON® 單通道電子斷路器

WAGO 的新型 EPSITRON® 系列單通道 ECB 可靠地保護您的系統免受過流和短路。即使在符合 EN 60204 條件的低過流情況下,也會觸發二次側熔斷,從而可使用具有成本效益的基礎網路裝置。在發生短路的情況下,觸發僅需 4 ms。

此外,此等新模組的寬度僅為 6 mm (0.236 inch) 使其成為目前可用的最薄 ECB。其比小型斷路器小約 66%,可節省更多的空間,特別是用於控制櫃。

該效能可確保系統即使在高負荷情況下也能平穩啟動。WAGO ECB 能夠接通大於 50,000 微法拉的高容量負荷,無需採取進一步行動或變更標稱電流,有助於減少侵入電流導致的錯誤跳閘。

產品概覽

廣泛而靈活的應用範圍

此等 ECB 可廣泛用於各種應用,非常適合用於具有長線路或小電纜橫截面的二次側熔斷,從而不觸發小型斷路器和熔斷保險絲。由於其數位輸入,WAGO ECB 也可用作電子繼電器,以遠端開啟和關閉負荷。機械和設備製造商經常使用電子斷路器在規定的時間週期內可靠地抵消控制電路中的接地故障,符合 EN 60204 標準。在精確度要求較高時,通常選用安全保險絲來保護設備。

此外,ECB 可在 -25°C 至+ +70°C 的環境工作溫度下可靠且靈活地使用 - 即使在極端條件下。

WAGO 新型 ECB 電子斷路器經模組化,能夠以最少的接線實現直接輸入電壓補償,同時簡化了與 JUMPFLEX® 857 和 2857 系列單元的輸入電壓連接。信號輸入和輸出也可透過使用跳線組合成總信號。

Stromversorung_2000x1500.jpg

高效能電源供應器

在各種應用中隨時隨地提供一致的電源電壓 – 這就是 WAGO 電源供應器如此成功的原因!

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務