公司新聞

輸入端的直接電力測量:帶等電位插頭的比流器

帶等電位插頭(855-501/150-000)的比流器現在也可用於 WAGO 的285-150 大電流普通接線端子台,從而簡化小空間的電力測量。

直接測量控制櫃入電處的電能消耗值從未如此簡單:如今,WAGO 的285-150 大電流可穿過導線截面積 50 mm2 (1/0 AWG) 的接線端子台,且可使用帶等電位插頭的新型比流器進行改進。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務