公司新聞

節省空間,更高測量精度:羅氏線圈

WAGO 全新的 855 系列羅氏線圈除了節省空間的優勢外,還符合EN 61869規定的 1 級測量精度,性能十分出色。

用於改善案時的最佳電流測量方法,能做到最小空間的能源資料收集:WAGO 855 系列羅氏線圈可輕鬆安裝於現有系統中,最重要的是,不會中斷正在進行的操作。通過這種技術消除飽和效應,即羅氏線圈可在不損失精度的情況下對電流進行廣泛、基本的量測。現代生產方法可達到 EN 61869 的 1 級精度,精準的線圈和舊式測量儀器之間形成對比。

額定絕緣電壓高達 1,000 V Cat。III/600 V Cat. IV , 70mm、125mm 和 175mm 線圈直徑可採用新型的安裝方式。1.5m 和 4.5m 長的信號線避免了成本高昂的信號改變延伸。用於束帶固定的安裝支架、可卡扣連接和 -40°C 至 +80°C 的廣泛溫度範圍等進一步的技術改進保證操作安全又簡單。

產品概覽

3 相電力測量; 690 VAC 羅氏線圈
產品編號 750-495/000-002

3 相電力測量; 690 VAC 羅氏線圈

羅氏線圈; 一次側額定電流 1000 A; 輸出信號 22.5 mV per kA; 電纜長度 4.5 m; 測量導線饋通 70 mm
產品編號 855-9450/2000-701

羅氏線圈; 一次側額定電流 1000 A; 輸出信號 22.5 mV per kA; 電纜長度 4.5 m; 測量導線饋通 70 mm

電流信號轉換器; 羅氏線圈的輸入; 電流和電壓輸出信號; 數位輸出; 通過軟體配置; 電源電壓:24 VDC; 6 mm 模組寬度; 2,50 mm²
產品編號 857-552

電流信號轉換器; 羅氏線圈的輸入; 電流和電壓輸出信號; 數位輸出; 通過軟體配置; 電源電壓:24 VDC; 6 mm 模組寬度; 2,50 mm²

羅氏線圈的工作原理

羅氏線圈環繞於電纜或電流條上。通過導線的交流電流在羅氏線圈中感應出等比例的電壓。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務