主題

使用 LonWorks® 輕鬆實現自動化

LonWorks® 是用於樓宇自動化的開放式互作業系統,具有靈活的拓樸結構和跨系統功能。

LON® 的簡單說明

LON® 支持「本地操作網路」,並作為主要用於樓宇自動化的現場匯流排標準。作為符合 ISO/IEC 14908 的標準化技術,LonWorks® 可用於所有市場參與者。感測器、執行器和控制器之間是有區別的。資料交換由事件驅動。由於其複雜性高,LonWorks® 適用於樓宇自動化等眾多應用(例如門禁控制、HVAC 系統、火警、照明或電梯控制)。

樓宇自動化中的 LonWorks®

LonWorks® 是分散式自動化系統,其中設備(節點)透過使用 LonTalk® 合約的匯流排進行通信。通訊協定可以以任何硬體結構和開放標準實現,允許來自不同製造商的 LonWorks® 產品相互通信。

各個節點都有自己的智慧,並且可以彼此獨立地執行各種程式,同時向其他區域的設備提供資訊。其結果是一個靈活的整體系統,具有多種功能,幾乎適用於各種複雜程度的網路配置。這主要用於樓宇自動化。在整合系統中,所有任務都由互操作設備處理,而沒有技術差距。

WAGO 和 LonWorks®

WAGO 的 LON® 模組可透過 LonWorks® 快速輕鬆地連接到 750 系列控制器和 I/O 模組。可自由配置的網路介面可以管理多達 249 個變數。WAGO 的 753-648 LON® 模組獨立地將 LonWorks® 現場設備連接到 WAGO 750 I/O-SYSTEM。眾多支持合約的介面(例如 BACnet IP,KNX IP,DALI 或 SMI)提供了最大的靈活性。此外,I/O 模組的緊湊型外殼僅為 12 毫米,可節省大量空間。

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks® System Graphics

來自 WAGO 的 LonWorks® 產品

lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

LON® I/O 模組(753-648)

WAGO 的 LON® I/O 模組可透過 LonWorks® 快速輕鬆地連接到 750 系列控制器和 I/O 模組。可自由配置的網路介面可以管理多達 249 個變數。

WAGO 的 753-648 LON® 模組獨立地將 LonWorks® 現場設備連接到 WAGO-I/O-SYSTEM 750。眾多支持合約的介面(例如 BACnet IP,KNX IP,DALI 或 SMI)提供了最大的靈活性。使用不同 LonWorks® 設備的變數配置可與 750 系列的 32 位控制器和其他元件結合使用。此外,該模組的緊湊型外殼僅為 12 毫米,可節省大量空間。可自由配置的網路介面可以管理多達 249 個變數 - 提高靈活性和效率!

優勢:

  • 可配置 LonMark® 相容的網路介面(249 個網路變數),用於靈活的應用

  • 緊湊模組寬度僅為 12 mm,可節省空間

  • 自由編程和各種 WAGO-I/O-SYSTEM 750 介面提供了極大的應用靈活性。

  • 由於易於配置和簡化的工程流程,因此非常節省時間

lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

WAGO LON® 配置器

LON® 配置器屬於 WAGO-I/O-PRO 編程和視覺化軟體的一部分,可快速簡便地編程和偵錯 I/O 模組。配置器可以直接從控制器配置啟動。可以定義 WAGO 753-648 LON® FTT I/O 模組和 LonWorks® 網路之間的介面。在 WAGO I/O 項目中自動創建用於操作和表示 LonWorks® 網路的 IEC-61131-3 程式塊。此外,LON® 配置器還生成「外部介面檔案」(XIF),保證網路介面在任何 LonWorks® 網路管理工具中的無縫整合。

優勢:

  • 簡單和無縫的工程流程和啟動工作流程

  • 為可自由編程的應用定義 LonWorks® 介面時具有高度靈活性

  • 通過 LonMark® 相容對象和設定檔與其他製造商的 LonWorks® 產品互操作

  • 下載 WAGO LON® 配置器:配置器是 WAGO-I/O-PRO 的一個元件。

您的WAGO 聯繫窗口.

Additional service offerings: