主題

馬達電機控制標準:SMI

「標準馬達電機介面」是用於電子磁碟機的標準介面。

SMI 可以將傳動裝置連接到整合的電子電路,以應用於百葉窗和遮陽裝置系統。

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI 簡介

標準馬達電機介面(SMI)是百葉窗和驅動器的標準電控介面。

著名的歐洲製造商合作組建了SMI工作群體,並開發了數位化馬達電機介面。這種標準化介面允許通過切換指令和電報來精確控制馬達驅動。

系統特性:

  • 根據應用,最多可以並列控制 16 個馬達驅動器。

  • 通過帶電源和資料傳輸的五線線路連接的控制器和驅動器。

  • 高精度中間定位

  • 當前馬達位置查詢

  • 帶診斷資訊的馬達狀態回饋

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

來自 WAGO 的 SMI 產品

smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

SMI Master LoVo(753 - 1631)

  • 24 VDC

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

WAGO SMI 配置工具

WAGO SMI 配置器提供偵錯和配置 SMI 磁碟機的功能。除可直接控制 SMI 磁碟機的線上模式外,還可選擇在離線模式下使用 SMI 配置器。這包括在節點內連接至可用 SMI 主模組的所有 SMI 磁碟機的離線配置,以及從現有 CSV 定址檔案保存和恢復 SMI 磁碟機配置。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務