MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

使用專業手工具優化接線工作流程

數位化和自動化流程正在越來越多地影響控制櫃製造的日常工作。然而,儘管進行了所有這些數位化,但在控制櫃製造中的大量工作仍然涉及手動組裝!事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。任何依賴高品質和功能性工具的人都可以顯著減少所需的時間並使工作流程更有效率。

優勢:

  • 操作簡單、精確、安全

  • 節省時間和流程可靠性

  • 經濟且環保

適用於各種應用的工具

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

WAGO 工具袋:一切盡在掌握,快速拿起!

無論是在樓宇安裝、機器和系統施工還是在維護和維修工作中,實用的 WAGO 工具袋都可以確保最大的移動性和靈活性,因為您所需的所有工具始終觸手可及。此外,使用卡扣可以輕鬆將袋子連接到 L-Boxx Micro 或 Mini,以便隨時可以使用用於導線連接的適當連接端子台和線端歐式端子。

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

具有 VDE 認證的螺絲起子

  • 具有 VDE 認證的螺絲起子:根據 IEC 60900 進行高達 1000 V 的測試

  • 具有實用的防滑保護

  • 橡膠兩部分手柄可實現安全且符合人體工學的操作

VDE 螺絲起子有以下規格:

  • 一字型

  • 十字型 (PH 和 PZ)

  • Torx®

  • 一字和十字複合型(PH 和 PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

剝除絕緣

快速、安全的電纜和電纜剝線是控制櫃安裝中最重要的任務之一。 WAGO 專業電纜剝線鉗具有低磨損氮化鈦刀片塗層和防滑手柄區域,可實現牢固、安全的抓握。

用於控制和感測器電纜的剝線鉗

  • 快速剝除感測器/控制線上的絕緣層,而不損壞單股線

  • 無需調整電纜直徑

  • 即使在較長距離內也可以輕鬆剝離

  • 可更換的切割刀片延長了使用壽命

  • 適用於感測器/驅動器電纜,高柔性 TPE-U 電纜, PUR 電纜, PUR/PVC 電纜, PVC 電纜,屏蔽和非屏蔽,多芯電纜

電纜剝線器

  • 5 個可更換電纜支架:一種工具適用於各種線徑 (4–70 mm / 12–2/0 AWG)

  • 夾緊臂和觀察窗可實現精確的圓形切割

  • 使用雙元件手柄的人體工學操作

  • 無外露刀片意味著工作期間和工作後的高度安全(口袋、工具箱)

  • 針對不同電纜類型的可調電纜和鉤片設定

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

插座內電纜剝線器

  • 超長設計和改良的施力傳遞簡化了深配電箱中絕緣層的剝離,進而最大限度地降低了受傷風險。

  • 剝除所有標準圓形電纜:Ø 8 至 13 mm (1–3/0 AWG),例如 NYM 3 x 1.5mm(0.06 inch)至 NYM 5 x 2.5 mm(0.098 inch)(不含 PVC 和鹵素);接地電纜最大 5 x 1.5 mm(0.06 inch )。

  • 新穎的四刀片設計可以輕鬆實現精確切割。

  • 整合的長度刻度(內部)用於精確剝線。

  • 無需手動調整切割深度(因此不會損壞導線)!

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

通用型電纜剝線器

  • 簡單的電纜導引裝置,可快速輕鬆地進行縱向切割;對於無鹵導線尤其有利。

  • 用於剝除 0.2 至 4.0 mm² (24-12 AWG) 電纜的輪廓刀片。

  • 帶有鎖定按鈕的通用刀,確保工作安全。

  • 剝除所有標準圓形電纜:Ø 8 至 13 mm (1-3/0 AWG),例如 NYM 3 x 1.5 mm (0.06 inch)至 NYM 5 x 2.5 mm(0.098 inch)(不含 PVC 和鹵素);接地電纜最大 5 x 1.5 mm(0.06 inch)。

  • 新穎的四刀片設計讓您輕鬆實現最精確的切割。

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

網路電纜剝線器

  • 更快、更輕鬆地剝線;特別適用於薄絕緣層的 PVC 絕緣資料電纜(例如 Cat 5、6、7 和 8 雙絞線電纜)

  • 一側用於剝去外絕緣層,另一側用於剝去箔屏蔽層

  • 整合的內部長度標尺可實現精確的絕緣剝離。

  • 新型的雙刀片設計可以輕鬆實現精確切割。

  • 無需根據相應的直徑調整切割深度 – 專門設置的刀片可乾淨地切穿外絕緣層,並準確地抓住並去除箔屏蔽層。

剝線

我們的 Quickstrip Vario 剝線鉗 (206-1125) 設計用於處理 0.03 至16 mm² (32-5 AWG) 的導線。

  • 帶有整合切割功能的自動剝線器可快速、平穩地處理截面積 0.03 至16 mm² (32-5 AWG)的導線。

  • 可調整的部分剝線 – 由於部分被切割的絕緣層保留在導線的末端,無需其他任何東西即可保護接頭,並且可以在最終連接之前輕鬆地拉下該部分。

  • 採用彈簧匣連接技術將導線連線到 WAGO 軌道式接線端子台時無需歐式端子

  • 用於去除薄絕緣層和厚絕緣層的細微調整

  • 替換刀片(標準/ V / 橢圓形刀片)可存放在手柄的特殊隔間中。

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

壓接

Variocrimp 4 和 16 壓接工具完善了 WAGO 的工具組合。(206-1204 和 206-1216)。

  • 自動調整導線截面積

  • 採用方形壓接形式時,導線位置無需費力扭轉即可在接線點連接或斷開。

  • 壓接後,鉗口自動打開。

  • 可從兩側插入導線和歐式端子(左右手慣用者皆適用)。

  • 氣密壓接確保安全連接。

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

符合標準的測試探頭 – 安全、靈活、精確!

由於導線絕緣的原因,典型的測試探頭不能總是插入軌道式接線端子台的測試插孔中。為了測量緊湊型接線盒中的電流和電壓,電工過去需要合適的轉接器才能使用測量儀器到達狹窄的測試插孔。WAGO 現在提供正確的解決方案:最佳化了直徑為 2 mm 的測試探頭,可在 CAT III 和 CAT IV 應用中實現直接且符合標準的測量 – 無需額外的轉接器。

  • 無需轉接器即可測量電流和電壓 – 使用專門開發的測試探頭,不再需要測試插頭轉接器。

  • 特別小的可拆卸測試探頭可測量高達 10 A 的電流。

相容產品

剪線鉗; 用於截面積最大 35 mm²/AWG 2 的銅和鋁導線
產品編號 206-118

剪線鉗; 用於截面積最大 35 mm²/AWG 2 的銅和鋁導線

Variocrimp 4 壓線鉗; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍: 0.25 ... 4.0mm²
產品編號 206-1204

Variocrimp 4 壓線鉗; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍: 0.25 ... 4.0mm²

Variocrimp 16 壓線鉗; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍: 6, 10 和 16mm²
產品編號 206-1216

Variocrimp 16 壓線鉗; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍: 6, 10 和 16mm²

“Quickstrip Vario”剝線鉗; 標準型, 0.03 mm² … 16 mm²; 帶電纜切割刀
產品編號 206-1125

“Quickstrip Vario”剝線鉗; 標準型, 0.03 mm² … 16 mm²; 帶電纜切割刀

壓線鉗 25; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍:10 mm²、16 mm² 和 25 mm²
產品編號 206-1225

壓線鉗 25; 用於絕緣和非絕緣歐式端子; 壓接範圍:10 mm²、16 mm² 和 25 mm²

備用夾鉗; 適用於 206-1125
產品編號 206-1132

備用夾鉗; 適用於 206-1125

刀片組; 標準型, 0.03 mm² … 16 mm²; 適用於 206-1125
產品編號 206-1126

刀片組; 標準型, 0.03 mm² … 16 mm²; 適用於 206-1125

彈簧; 大; 用於 206-1204
產品編號 206-1205

彈簧; 大; 用於 206-1204

刀片組; 橢圓型刀片, 10 mm² … 16 mm²; 適用於 206-1125
產品編號 206-1128

刀片組; 橢圓型刀片, 10 mm² … 16 mm²; 適用於 206-1125

彈簧; 小; 用於 206-1204 和 206-1216
產品編號 206-1206

彈簧; 小; 用於 206-1204 和 206-1216

備用剝線長型阻斷器; 適用於 206-1125
產品編號 206-1129

備用剝線長型阻斷器; 適用於 206-1125

備用切割保護器; 適用於 206-1125
產品編號 206-1131

備用切割保護器; 適用於 206-1125

Quickstrip 16 剝線鉗; 4 mm² - 16 mm²; 切割刀, 適用於 0.02–10mm² 細多芯導線 (1.5mm² 單芯導線)
產品編號 206-125

Quickstrip 16 剝線鉗; 4 mm² - 16 mm²; 切割刀, 適用於 0.02–10mm² 細多芯導線 (1.5mm² 單芯導線)

給您的啟發

探索與控制櫃製造相關的主題

時間更短,消耗更少,效能更高的控制櫃製造

專業工具如何簡化控制櫃製造流程?

Additional service offerings: