主題

兼具控制功能:嵌入式 Linux

高效能 WAGO 硬體和準備好迎接未來的 Linux® 作業系統。 WAGO「嵌入式 Linux」控制器可透過開放原始碼套裝軟體或透過整合外部 CODESYS 資料庫來延伸基本影像,使人印象深刻。

迎接未來的自動化

除透過開放原始碼軟體提供的可延伸性外,包含開放原始碼作業系統的控制器還具備由 WAGO 持續開發和維護的代碼。此特性說明了 WAGO 控制器可以面對未來的任何挑戰。使用 WAGO 控制器創建複雜任務時,您可以選擇符合 IEC 61131 標準的 CODESYS 或者直接在 Linux® 作業系統中進行設計程式。

OSADL 「黃金成員」

WAGO 積極參與開發和鞏固產業內 Linux® 的實時特性。作為開放原始碼自動化開發實驗室(OSADL)的「黃金成員」,WAGO 支持工業領域的 Linux® 財務以及後續開發。在 OSADL 找到更多資訊。

新型 Linux® 控制器系列

WAGO 控制器配備齊全且功能強大的 Linux® 設備。WAGO提供了全面的软件开发套件(SDK),包含多種工具和多個 IEC 資料庫,可整合 500 多種不同的 I/O 模組。此外,Linux® 控制器的性價比使其成為炙手可熱的商品。嵌入式 Linux 基於 RT - Preempt 實時內核,該實時內核具有實時補丁的功能。

所有帶 Linux® 作業系統的控制器的基本影像可使用開放原始碼套裝軟體單獨延伸。因此,可使用多個執行環境,例如,PHP 和 Python。另一個 Linux® 控制器的優點是整合用 C 代碼編寫的外部 CODESYS 資料庫,以快速延伸 PLC 功能。此外,執行環境也可透過其自身的「C/C ++」程式創建,可以存取內部總線以及 MODBUS、CAN 和 PROFIBUS。

實時 Linux 的優勢

實時 Linux® 是最廣泛使用的工業操作系統之一。例如,實時延伸提供了實時區域中完全優先順序控制的程序,或者在 CFS 調度程式(完全公平調度)中提供使用者區域中使用程序的可能性。

WAGO Linux® (SDK) 受益於開放原始碼概念:此軟體工具作為 Linux® 持續研發的開放原始碼解決方案,適用於幾乎所有任務。相較於其他作業系統,安全性為其另一大優勢。除嚴格劃分存取權限和綜合使用者和組權限管理外,還可快速消除安全漏洞。由於開放原始碼概念,Linux® 非常成熟且穩定。

轉至開放原始碼授權條款

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1500.jpg

PFC100 控制器

高速 CPU 由大量的資料處理、 e!COCKPIT運行系統、Linux® 和多種介面,以及 SSL/TLS 加密、VPN 和防火牆的網路安全組成:這就是 PFC100 控制器!

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

PFC200 控制器

由於 e!COCKPIT (CoDeSys V3) 和 Linux®,使用 PFC200 控制器可更輕鬆、更方便地設計、控制和視覺化項目。