MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

採用 WAGO TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台,為樓宇提供專業的配電

我們的 TOPJOB

®

S 功能型導軌式接線端子台採用可靠的 Push-in CAGE CLAMP

®

直接插入式連接技術,確保安裝符合未來不斷變化的樓宇需求。對於 N 相可斷開式接線端子台,選項包括內部 N 相可斷開或與 N 相匯流排斷開。

優勢:

  • 在一個接線端子台寬度內連接單相樓宇電路

  • 快速安全的安裝 – 單芯導線直接插入Push-in CAGE CLAMP® 即可

  • 使用直徑 2mm 的測試插頭直接測試

  • 廣泛的接線端子台選項,適用於任何樓宇應用

  • 有三種操作方式可供選擇:操作插孔、按鍵或混合

新產品

新型混合解決方案

WAGO 延伸了 TOPJOB® S 多層安裝接線端子台的範圍,現在提供了方便的按鍵操作系列。除了操作插孔或按鍵操作的選擇外,還提供包含這兩種選項的混合型。

觀看影片以了解有關我們新產品的更多資訊。

產品介紹

TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台概覽

樓宇安裝解決方案

N 相可斷開帶有 N 相可斷開滑塊 Link 或 N 相匯流排

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

N 相匯流排電路配置

WAGO 的 2x03 和 2x05 系列多層安裝接線端子台帶有 N 相可斷開滑塊,設計用於使用 N 相匯流排進行 N 相可斷開。只需推動無螺絲 N 相可斷開滑塊,即可將 N 相匯流排自動永久連接到匯流排。這些接線端子台有多種型號可供選擇,涵蓋所有實際應用,特別適用於樓宇中大型電路組的電氣安裝。

此系列給您的優勢

  • 最大電流承載能力
    WAGO 多層安裝接線端子台支援廣泛的應用並確保高度的電氣安全。因此,帶 N 相可斷開滑塊的 2x03 系列層安裝接線端子台可以負載最大 32 A 的額定電流。

  • 最高的防觸摸保護
    匯流排的透明蓋可防止匯流排意外接觸,並且可以很容易地查看 N 相可斷開滑塊是否連接到匯流排。

  • 最大佈線空間
    WAGO 2x03 和 2x05 系列多層安裝接線端子台在極其緊湊的外殼中提供 4 mm2 (12 AWG) 或 6 mm2 (10 AWG) 接線端子台的所有功能,最大限度地擴大標準配電箱中的連接空間。這種緊湊的設計為接線提供了充足的空間。

  • 大型負載的最大性能
    WAGO 2x05 系列多層安裝接線端子台是連接大型負載的理想選擇。他們設計用於最大 6 mm2 (10 AWG) 的導線尺寸和 36 A 的最大額定電流。

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

用於不帶 N 相匯流排的電路

WAGO 2x03 系列帶內部 N 相可斷開的多層安裝接線端子台專為沒有 N 相匯流排的電路而設計。這些接線端子台有多種型號可供選擇,非常適合為較小的電路組接線,例如,在具有多個接地故障電位的安裝中。

此系列給您的優勢

  • 絕緣電阻測量 - 快速安全
    WAGO 的 N/L 測試插頭連結器專為多層安裝接線端子台而設計,帶有內部 N 相可斷開,可在沒有 N 相匯流排的情況下進行安裝。這種創新的連結器結合了兩個帶電導線 – L 和中性線 – 進而自動確保 DIN VDE 0100-600 要求的快速和安全的絕緣電阻測量。

  • 帶單保險絲插頭的多層安裝接線端子台
    WAGO 的多層安裝接線端子台具有一個 DIN 軌道中心槽,也可用於 TOPJOB® S 單保險絲座 (2004-911) 的微型保險絲 (5 × 20 mm)。結合厚度 1 mm 的端板和隔板 (2x03-6693),基礎接線端子台可用作標準配電板切口中的熔斷器接線端子台。

  • 帶雙保險絲插頭的多層安裝接線端子台
    WAGO的雙保險絲插頭專為需要L和N保護的應用而設計,或者可以使用單個保險絲電路保護兩個電路並節省空間的應用。

您需要的連接

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1.jpg

單芯導線可直接插入

單芯、多芯和帶歐式端子的細多芯導線可以簡單直接插入。

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

廣泛的多功能跨接器

多功能跨接器系列可在一個跨接器插槽中實現多層安裝接線端子台的節省空間的跨接。

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

快速的標記系統

WAGO 的連續標記條可實現節省時間和成本的標記 – 最多可三行標記。

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

行業領先的安全儲備

TOPJOB® S 多層安裝接線端子台提供業界最高的電流承載能力,並通過高達 500g 的衝擊測試和高達 20g 的振動測試。

高度靈活

從三種操作方式中進行選擇:操作插孔、按鍵或混合。

一目瞭然

使用我們的標記系統節省時間和金錢,並用多達三行標記您的接線端子台。

毫不妥協的安全性

為了在不斷開中性導線的情況下安全斷開樓宇電路:使用整合的 N 相可斷開執行絕緣電阻測量。

客戶應用

WAGO TOPJOB® S 功能型導軌式接線端子台提供端到端軌道式接線端子台系統,涵蓋從電源到配電的所有基座。憑藉其廣泛的功能,他們是安全、可靠、最先進的樓宇的理想介面。一個完美的例子:漢堡約阿希姆赫茲基金會的總部。

對於配電盤中的電氣安裝,著名的木結構預製房屋製造商 HUF HAUS 與獨家樓宇技術供應商 jb electro 一起使用了 WAGO 的中性線可斷開式多層安裝接線端子台。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務