2773系列

PUSH WIRE® 導線連接器

  • 5/24/2023
  • 輕鬆修復損壞的電纜或延長線路?2773 系列 PUSH WIRE® 導線連接器可幫助您實現這一目標。它可以在非常狹小的空間內連接 0.75 至 4mm² 的導線 – 無需工具。只需剝除導線絕緣外皮並將其插入連接器中,無需使用工具 – 接線單元即可快速牢固地連接。

    接線盒內有足夠的空間

    由於其緊湊的設計,長度僅 29 mm,PUSH WIRE® 導線連接器可以置於任何接線盒。這一優勢使得在有限空間內能夠成功佈線。

    延長電纜

    電纜太短嗎?為此,PUSH WIRE® 導線連接器可以快速、簡單地提供幫助!連接器可節省時間,無需工具即可延長 0.75 至 4 mm² 的導線。

    WAGO 快速修復電纜問題解決方案

    MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

    也提供套件組合 – 直接用於您的工具箱

    快速修復電纜的急救箱!

    WAGO 2773 系列 PUSH WIRE® 導線連接器是適合各種情況的快速故障排除工具。它可以在非常狹小的空間內連接 0.75 至 4mm² 的導線 – 無需工具。PUSH WIRE® 導線連接器和熱縮套管在維修套件中構成了無與倫比的組合。

    應用概覽

    節省時間的電纜修復

    在建築工地忙碌的一天,電纜有可能會被鑽破。對於 2773 系列 PUSH WIRE® 導線連接器來說,這不是問題。它是適用於各種情況的快速故障排除工具。

    透過熱縮套管接線

    它使電纜維修變得特別容易:剪斷電纜並連接連接器。最後,將適當的熱縮套管滑到新接線的導線上並將其熱縮。現在電纜已牢固連接。

    在難以觸及的區域使用導線連接器

    現代樓宇技術對電氣連接提出了很高的要求,特別是對操作的便捷性、安全性、可靠性和靈活性。當接線位於難以觸及的區域(例如嵌入式安裝盒)時,這通常會給電工帶來挑戰。定期檢查、調整甚至維修根本不可能。因此,任何無法觸及的事物都必須牢固地附著在一起,變得不可分離。以往,在這些難以觸及的區域僅允許使用焊接和壓接連接或特殊套管連接,並且它們的安裝複雜、容易出錯且耗時。

    自 2013 年起,DIN VDE 0100-520:2013-06 還允許在安裝後人員無法觸及的區域中使用經過相關產品標準測試的連接組件。所有 WAGO 導線連接器均根據該產品標準進行認證 – 包括 2773 系列 PUSH WIRE® 導線連接器。

    其他資訊

    PUSH WIRE® 導線連接器的實際使用

    產品經理 Sebastian Heemeier 在影片中解釋了 PUSH WIRE® 導線連接器的功能以及如何在許多不同的應用中使用它。

    產品型錄

    在產品型錄中查找有關 PUSH WIRE® 導線連接器的更多資訊以及所有相關技術數據和安裝說明 – 僅需下載 PDF 即可。

    kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

    查找批發商

    您想親自體驗 221 系列導線連接器的優勢嗎?一直在您身邊,始終為您提供幫助:我們的查找批發商功能將幫助您找到適合您的 WAGO 產品和支援的最佳合作夥伴。

    諮詢與服務