MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Mini 軌道式接線端子台 – 節省空間的小幫手

帶有操作插孔或按鍵的 WAGO TOPJOB

®

S 小型軌道式接線端子台採用緊湊型設計,非常適合連接到例如馬達或泵的狹窄接線盒中。

TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台的緊湊設計使其特別適用於例如馬達或泵的狹窄接線盒連接。

優勢概覽:

  • 額定導線截面積: 1 (1.5) mm² | 2.5 (4) mm²,
    額定電流: 13.5 (17.5) A | 24 (32) A
    額定電壓: 500 V | 800 V IEC

  • 自訂安裝選項

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

產品概覽

Mini 軌道式接線端子台應用

樓宇技術中的設備連接 – 分離式空調系統的室外機

小組件,大標記 – TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台的充足標記表面可在緊湊的子系統中快速提供清晰的識別。

控制櫃中的設備連接

更小的尺寸意味著更相襯 – TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台為控制櫃中的設備連接提供了緊湊的設計。

發現我們 Mini 端子台的廣泛設計

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

緊湊的設計方便連接

寬度為 33 mm(額定截面積:1 mm²)和 36.5 mm(額定截面積:2.5 mm²)的新型 Mini 軌道式接線端子台非常緊湊,在狹窄的馬達接線盒或泵中連接特別方便。

2.5 mm² Mini 軌道式接線端子台比 TOPJOB® S 軌道式接線端子台小 25% (例如:2252-1201 和 2202-1201).

適合每種應用安裝選項

WAGO Mini 接線端子台提供了多種安裝選項,具有出色的靈活性。他們可以直接安裝在 15 x 5.5 mm(0.5 x 0.27 inch)的 DIN-15 軌道上,也可以安裝在帶有固定耳或固定銷釘的安裝板上。

Push-in CAGE CLAMP® 操作方式

WAGO Mini 軌道式接線端子台有兩種操作類型:按鍵或操作插孔。兩種類型都允許 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術。

按鍵操作的優勢:

  • 使用任何標準操作工具。

  • 顯眼的橙色按鍵讓使用者一目了然。

  • 按鍵操作已成為便利性的代名詞,使其成為業界現場佈線的首選解決方案。

操作插孔操作的優勢:

  • 工具保留在操作插孔中 – 雙手可以自由接線。

  • 插入後,操作工具開啟接線單元並使其保持打開狀態。

種類齊全的附件

WAGO Mini 接線端子台是 TOPJOB® S 系列中的最小版本。由於為同一產品組合,因此備受業界信賴的 TOPJOB® S 附件也與 Mini 軌道式接線接線端子台共用:

  • 跨接器範圍:可以使用標準的 TOPJOB® S 跨接器。例如,對於星點連接(2000-405/011-000)或三角連接(2000-406/020-000),請使用預裝配的跨接器。

  • 標記條:使用 WAGO 的連續標記條可節省時間和金錢 – 一次最多可分三行標記。

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2250-1201

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2250-1204

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2250-301

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2250-304

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色
產品編號 2250-307

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2250-311

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2250-314

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色
產品編號 2250-317

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2250-321

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2250-324

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色
產品編號 2250-327

2 線小型普通接線端子台; 帶推壓鍵; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2050-1201

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2050-304

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2050-1204

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有測試連接埠; 中心和側面標記; 用於 DIN-15 軌道; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色
產品編號 2050-307

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 終端用接線端子台,帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2050-311

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色
產品編號 2050-314

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 藍色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色
產品編號 2050-317

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 帶有固定銷釘; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 黄绿混色

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
產品編號 2050-321

2 線小型普通接線端子台; 帶有操作插孔; 1 mm²; 中間用接線端子台,不帶有固定銷釘,不帶有固定耳; 中心和側面標記; 帶有測試連接埠; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

實用技巧

控制櫃的效率和精確性

WAGO 為每個挑戰提供合適的 Digital Twin

WAGO Digital Twin 使控制櫃製造中的一致數位附加價值鏈成為可能,進而降低了過程中的錯誤率。

探索產品

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

所有產品

發現 WAGO 軌道式接線端子台系列的多樣性。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務