公司新聞

LED 模組背面佈線

WAGO 全新 2070 系列背板式SMD PCB 接線端子台提供 LED 模組的背面接線。這種新設計最大限度地減少了板上 LED 陰影並簡化了接線。

推出 WAGO 的新型 2070 系列 SMD PCB 接線端子台,用於 0.2 至 0.75 mm2 (24–18 AWG) 單芯和細多芯導線

新設計使 WAGO 2070 系列背板式 SMD PCB 接線端子台成為線性 LED 模組和超平面照明的理想選擇。

產品概覽

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 1 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色
產品編號 2070-451/998-406

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 1 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 1 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色
產品編號 2070-541/998-406

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 1 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 2 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色
產品編號 2070-452/998-406

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 2 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 2 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色
產品編號 2070-522/998-406

穿板式 SMD PCB 接線端子台; 0.75 mm²; 焊針間距 6.5 mm; 2 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 白色

操作簡便

久經行業考驗的 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線可直接插入。使用操作工具開啟接線單元輕鬆連接細多芯導線和卸除所有類型導線。

2070 系列新品配備了保護蓋,用於隱藏模組前部的接線點以實現無縫白色外殼。保護蓋的中心輔助面適用於自動夾取組裝。

概覽:

  • LED 板背面接線簡化了照明生產製程

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術讓單芯導線可直接插入。

  • 利用操作工具簡化所有類型導線的插入/卸除

  • 適於手動和自動佈線系統

  • 用於自動夾取擺放的中央輔助點

  • 可選的標準標記,防止錯誤接線

  • 高壓間距及貫穿距離可承受高達 500V 電壓,符合 EN 60598-1 標準

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

SMD PCB 接線端子台

我們為您提供照明連接

WAGO 產品諮詢: 我們非常樂意回答您的問題。

諮詢與服務