世界首創 Power Electronics 壓桿操作連接器,高達 25 mm2 (4 AWG) 的導線可直接插入。此新型連接器家族延伸了 WAGO 的多用途連接器系列 (MCS)。
新型插拔式連接器提供兩個版本(線對線和線對板),每個版本皆提供 2 到 6 極的選擇。所有型號均設計用於 16mm⊃2;(6AWG)的導線,額定值為 1000V 和 75A(IEC)。這些連接器配備Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,適用於所有導線類型,單芯導線和壓接歐式端子的導線可直接插入。新型帶有壓桿的 MCS MAXI 16 系列連接器提供獨特的節省空間功能:單芯導線和細多芯導線可連接至超過額定導線尺寸的下一級尺寸,高達導線截面積 (25 mm2/4 AWG)。