快速簡便的佈線
除了空間要求之外,快速佈線也是確保盡可能短的組裝時間的一個重要因素。選擇這些 PCB 接線端子台或連接器的開發人員受益於單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線可直接插入連接。這樣可以在幾秒鐘內完成接線。
如果製造商準備單獨的模組,然後接線以便在現場操作,則連接點的方便且明確無誤的可操作性至關重要。為滿足這些要求,來自 Minden 的公司推出了 2601、2604、2606 和 2616 系列 PCB 接線端子台以及 2734、2231、2721、831 和 832 系列插拔式連接器。這些系列將緊湊的尺寸和高承載能力與透過壓桿進行直覺和免工具使用相結合。由於操作簡單,並且可以清楚地識別相應的鎖定位置(開啟/關閉),壓桿被證明特別方便於使用者使用。
易於使用的壓桿是一個很大的優勢,尤其是在關閉接線單元時:接線單元開啟時的應力確保壓桿可以輕鬆關閉。這種智慧設計始終提供接線單元的安全連接,幾乎消除了因誤用造成的錯誤。