公司新聞

無限延伸:TOPJOB®S 系列感測器/驅動器接線端子台

現代化機械控制系統可透過 WAGO 新型使用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術的感測器/驅動器接線端子台輕鬆簡便地進行接線。

產品概覽

4 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 有接地腳; 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5477/1102-953

4 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 有接地腳; 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5377/102-000

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5372/1102-953

3 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 帶有顏色標記的導線進線孔; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2000-5377/102-000

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 帶有顏色標記的導線進線孔; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

WAGO 的感測器/驅動器接線端子台的一個特點是具有電位共用層與信號層。電位共用可用於供電和感測器接地(如有必要);信號層則傳輸感測器信號或將其發送至驅動器中。WAGO 的 TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台的另一個特點是共用電位層可借助標準跨接器對正負極電位進行無限延伸。在信號層上,用於信號傳輸的兩條導電銅排彼此受到電氣隔離。

在 DIN 導軌上,每個感測器僅佔用 3.5mm,因此可在最小的空間內整合多個感測器。此類接線端子台非常適用於感測器和感測器通用的導線截面積。其最適用於系統分散型外圍設備內小型接線端子台以及控制櫃中的集中型裝置。

在共用電位上,正負極電位可使用標準跨接器進行無限延伸 - 無極數限制。彩色編碼跳線簡化潛在分配

感測器/驅動器接線端子台可快速清晰地進行標記,整個 TOPJOB®S 系列產品也可如此。跨接器插孔的多行標記條具有清晰的識別。接線端子台具有兩個標記位:一個位於上方,而一個位於側面。如此可輕鬆檢視標記,而不受端子台安裝角度的限制。

接線端子台的設計具有快速接線和控制架構簡化。彩色進線孔明確分配。LED、跨接器和標識始終可見 - 即使是在接線時

WAGO 的 TOPJOB®S 感測器/驅動器接線端子台具有以下幾種版本:

  • 適用於 3 線 或 4 線式感測器

  • 適用於高側或低側切換的感測器和驅動器

  • 具有或不具有供電或信號切換的 LED

  • 具有或不具有 DIN 導軌接地連接

  • 具有相同外形的供電接線端子台 - 可達 4 mm⊃2;

WAGO 產品諮詢: 我們非常樂意回答您的問題。

諮詢與服務