公司新聞

無故障感測器驅動器接線:TOPJOB®S 感測器和驅動器接線端子台,具有可插拔信號層

WAGO 的全新 2020 系列感測器/驅動器接線端子台可在接線盒與控制箱之間對感測器/驅動器進行直接插入式接線。

4 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 有接地腳; 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5477/1102-953

4 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 有接地腳; 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5377/102-000

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2020-5372/1102-953

3 線式感測器專用接線端子台; LED (綠色); 帶可插拔式信號層; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 帶有顏色標記的導線進線孔; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
產品編號 2000-5377/102-000

3 線式感測器/驅動器接線端子台; 適用於 PNP (正緣觸發) 開關型驅動器; 有接地腳; 帶有顏色標記的導線進線孔; 1 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

電源和所有信號路徑都可以組合成一個可插拔連接器。例如,預裝配的插拔式連接器簡化了機器和系統的模組化。由於插拔式連接器和接線端子台的防插錯裝置,幾乎不會出現接線錯誤 - 不受操作員接線技能的影響。

WAGO TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台系列

TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台允許將多個感測器封裝在盡可能小的空間內,每個感測器僅使用 3.5mm 空間。這些接線端子台完美適用於感測器和驅動器常用的導線截面積(0.34 至 0.75mm⊃2;)。作為 WAGO 的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的成員,新型感測器/驅動器板具有諸多優點:即使在嚴苛的環境條件下,WAGO Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術也能提供快速可靠的導線連接。TOPJOB® S 多功能跨接器是業界領先的靈活性的基礎,可為任何常見任務提供適當的解決方案。例如,使用直入插式跳線跨接器,可以不限數量的跨接接線端子台。連續多線標記條支持在最短的時間內為所有 TOPJOB®S 軌道式端子台貼上標籤。

WAGO 產品諮詢: 我們非常樂意回答您的問題。

諮詢與服務