供全球使用:接線端子台

無論是在歐洲、美國還是亞洲,WAGO 的接線端子台在全球滿足了國家對可靠、安全和簡單設備連接的特定要求。

優勢:

  • 綜合範圍的接線端子台

  • 導線範圍:0.5 … 4 mm2 (20–12 AWG)

  • 連接單芯導線、多芯導線和細多芯導線

  • 支援各種安裝選項

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

294 系列

WAGO 的 294 系列可容納高達 2.5 mm2 (12 AWG) 的所有導線,適用於加熱、空調和泵系統。專業 Linect® 接線端子台非常適合標準照明連接。

  • 最大導線尺寸:2.5 mm2 (12 AWG)

  • 用於單芯導線、多芯導線和細多芯導線

  • 按鍵:單側

  • PSE-Jet 認證

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

272 系列

WAGO 的 272 系列特別適用於連接高達 2.5 mm2 (12 AWG) 的單芯導線。

  • 最大導線尺寸:2.5 mm2 (12 AWG)

  • 適用於單芯導線

  • 按鍵:單側,兩側,無按鍵

  • UL 認證

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

862 系列

WAGO 的 862 系列每極可連接 4 根截面積為 0.5 至 4 mm2 (20–12 AWG) 的導線。

  • 最大導線尺寸:4 mm2 (12 AWG)

  • 用於單芯導線、多芯導線和細多芯導線

  • 按鍵:雙側

  • PSE-Jet 認證

  • UL 認證

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

所有產品

瞭解 WAGO 接線端子台的多樣性。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務