更快速連接:插拔式連接器

適於您應用的插拔式解決方案

適於各種應用的正確解決方案:無論安裝於印刷電路板上、控制櫃中,還是用於照明連接,WAGO 插拔式連接器都可快速、輕鬆地連接至最為廣泛的應用領域。

優勢:

  • 用於任何應用的全面產品系列

  • 透過彈簧連接技術始終牢固地夾緊導線

  • 使用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術連接單芯和壓接歐式端子的導線

  • 使用各別編碼確保防插錯

產品概覽

適用於每項任務的插拔式連接器

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

模組化配電連接器

WINSTA® 模組化配電連接器是任何需要重複安裝或電網規劃的理想解決方案,例如安裝網格照明或嵌入式安裝照明。使用這些預組裝的插拔式連接器可減少施工現場的組裝時間和安裝錯誤。

優勢:

  • 借助預組裝的電纜和插拔式連接器,在最短的時間內完成計劃

  • 透過機械和顏色編碼選項確保插拔式連接器的防插錯保護

  • 插拔式連接負載的簡單故障排除和快速更換

PCB 連接器

我們的插拔式 PCB 連接器為工業應用和設備連接提供通用插拔式連接器系統,並滿足端到端系統佈線的所有要求。適用導線截面積從 0.08 至 25 mm² (28–4 AWG)。插拔式 PCB 連接器提供三種操作方式:壓桿、按鍵、操作插孔。您可以從我們多樣化的產品線中受益,因為您總能找到適合您應用的解決方案。

優勢:

  • 三種操作方式:壓桿、按鍵、操作插孔

  • 廣泛的應用得益於:插拔式 PCB 連接器、穿透式連接器、不同安裝類型的空中對接

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 自訂防插錯裝置選項

  • 高效的測試選項

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

燈具連接器

WAGO 照明和電氣設備用連接器系列包含用於對熒光燈具進行相位選擇的連接器系統以及用於內部接線的照明連接器。

用於快速安裝燈帶系統的插拔式連接器(267 和 277 系列)為針對特定要求定制的簡單照明解決方案提供了一個模組化平台 – 即使是不斷變化的應用要求。

優勢:

  • 燈具斷開連接器(873 系列)受到全面保護,可防止意外接觸。

  • 這使得他們在美國和加拿大成為插拔式安定器連接電纜安裝的理想解決方案。

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

插拔式軌道接線端子台

利用 X-COM®-SYSTEM 的優勢,為您的開關設備和控制應用提供防插錯保護。我們的創新系統包括 DIN 軌道基礎接線端子台、用於不同安裝類型的針型、孔型連接器以及帶有焊針的針型插座。

優勢:

  • 插拔式電纜線束的預組裝節省了時間和空間

  • 預組裝,可快速、無差錯地更換子組件

  • 對具備相同極數的孔型連接器和針型插座進行防插錯保護,而不損失極數

  • 為了您的安全:可以在安裝前測試預接線子組件

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

所有產品

瞭解我們插拔式連接器系列中的所有產品。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務