公司新聞

雙倍信號電源 - 以緊湊的形式提供最大連接!

緊湊型雙層針型插座可用於帶有壓桿的 MCS MINI 連接器。

借助適用於帶壓桿MCS MINI 的新型 32 針雙層針型插座,緊湊設計的 I/O 信號可以整合到設備前端。

匹配的雙排孔型連接器具有防插錯保護,並且只能在預期方向插入。這允許在困難的安裝位置進行「盲」插入,或在能見度較差的安裝中使用。壓桿讓孔型連接器在未插接狀態下輕鬆接線,無需工具。當連接器插接時,也可以在設備正面輕鬆操作壓桿。藉助整合的直接插入式連接,使用者可以直接插入帶歐式端子的細多芯導線以及單芯導線。

產品型號

2734-1516/0310-0000 用於孔型連接器

0734-1446 用於針型插座

其他 2734 系列產品

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 1,50 mm²; 淺灰色
產品編號 2734-1105/328-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 1,50 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色
產品編號 2734-1105/327-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色
產品編號 2734-1103/327-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 10 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色
產品編號 2734-1110/327-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 10 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 12 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色
產品編號 2734-1112/327-000

1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 12 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色

選擇您的升級

當涉及到可靠、安全的訊號傳輸時,PCB 接線端子台和連接器是 PCB 上的主角。每個端子台和每個連接器都有一個真正的英雄 – 針對您的 PCB 特定要求進行客製規劃。您的選擇是什麼?

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS — 端到端系統佈線

多用途連接器 (MCS) 是 WAGO 的多功能插拔式連接系統,可為您的接線應用提供領先的解決方案。此系列包括七個產品線,焊針間距為 2.5 mm 至 10.16 mm(0.98 inch 至 0.4 inch),連接導線範圍為 0.08 至 25 mm2 (28 至 4 AWG),提供廣泛的可能應用。

諮詢與服務