News

高壓設備免工具連接

  • 9/26/2023
  • MCS MIDI HV PCB 連接器,7.5 mm 焊針間距,獲得 UL 認證,適用於最高 600 V 電壓

    全新的 MCS MIDI HV PCB 連接器系統採用 7.5 mm 焊針間距,提供 2 至 8 極版本,並配備了專用的插配介面。在該介面內,焊針由隔板分隔,並容納於獨立的焊針腔體中。這種帶有壓桿的新型單導線孔型連接器,因此能夠滿足 UL 1059(C 類應用組)針對高達 600 V 現場接線應用進行組件認證所需的電氣間隙和爬電距離要求。

    隨著這款新產品的加入,WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM(多用途連接器)現已提供一系列符合 UL 1059 標準、適用於全球市場(電壓等級高達 600 V)的設備連接方案;該系列支援 5 A 至 66 A 的額定電流,採用無需工具的現場接線方式,並保持了統一的連接技術。

    帶焊針的針型插頭適用於波峰焊(THT)和回流焊(THR)工藝,並提供直型或彎型焊針兩種類型。可選配的鎖緊桿可提高插拔式連接的可靠性;針對孔型連接器,提供中央鎖緊桿和側面鎖緊桿兩種選擇。 THT(R) 針型插頭也可選配焊接固定腳,以便將組件牢固固定在 PCB 上,進而增強插拔式連接系統抵抗線纜拉力的能力。使用者無需任何工具,即可透過壓桿連接 MCS MIDI HV PCB 連接器。由於採用 Push-in CAGE CLAMP® 技術,單芯導線以及帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入。 MCS MIDI HV 具備 7.5 mm 焊針間距和 600 V UL 額定電壓,為設備製造商提供了一種支援高達 20 A 電流的緊湊型連接系統,使其能夠針對不同類型的設備選擇兼顧成本與性能的最優方案。

    產品型號:

    2724-11xx

    瞭解更多資訊