帶有垂直進線孔(15°)的新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台延續了以上優良特性,使用簡單,尤其在狹小空間。由於接線孔和操作孔使接線從頂部終止,這些端子非常適合應用在接線盒中的有限空間,或高線槽附近。這一適用性促進了 WAGO 新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台的設計 包括簡單的彈簧匣連接技術,在佈線過程中只需要幾個步驟,這是一個非常大的優勢。根據導線類型的不同,可以透過直插式連接技術將導線簡單地插入設備。
此外,新型 TOPJOB® S 雙層接線端子台非常纖薄(5.2 mm / 0.205 inches),可在 DIN 導軌上組裝多個端子。這些新型雙層接線端子台的一個顯著優點是可以在相同的接線端子台寬度內提供兩倍接線位。雙層接線端子台的雙排跨接位還方便使用者操作各種跨接選項。垂直跨接器允許電位在雙層接線端子台上相乘。橫向傾斜的標記位(10°)方便從頂部讀取。
帶有垂直進線孔的 TOPJOB® S 雙層接線端子台適用於 0.25 至 4 mm2(22-12 AWG)的導線和 24 A 的標稱電流。4 mm⊃2; (12 AWG) 的最大電流為 28 A 該雙層接線端子台與所有 TOPJOB® S 其他產品相同,可提供從跨接器到標記材料等豐富配件。