在此頁面
elektrische Planung_800x800.jpg

WAGO Smart Designer 編輯工具

任何開關設備的基礎都是客製化的電氣計劃。WAGO始終如一地為您提供所有數據,軟體工具和介面 - 從電氣和機械規劃到訂購。

使用 WAGO Smart Designer 線上配置器,用於WAGO電氣連接和自動化技術產品的配置軟體,無需安裝,我們便可以在世界各地隨時隨地進行案件存取。

  • 與多個CAE工具(例如: ePLAN或WSCAD)的介面允許在 Smart Designer 配置器中自動創建規劃的端子排。
  • 實際的 3D WAGO 產品規劃
  • 隨時可用,始終保持最新狀態:隨時隨地存取案件 - 無需安裝
  • 合理性檢查有助於防止錯誤規劃

數位工程提高效率

<p>數位工程提高效率</p>
1

CAD

WAGO提供了大量用於設計配置的CAD格式。使用您您習慣的CAD工具從 WAGO Smart Designer 配置器匯入配置。

2

文件資料

從 Smart Designer 自動創建控制櫃文檔時,可以節省時間並避免錯誤。您將從符合標準的文檔所需的所有相關產品和過程數據中受益。

3

標記

WAGO Smart Printer 熱轉移印表機可輕鬆為控制櫃打印標記。根據您的工作習慣,您可以從多種系列中選擇打印標記。

4

交貨

取得客製的軌道組裝或單個產品– WAGO根據需要提供選定的組件。

5

配置

端子台組裝或控制櫃文檔的合理性檢查:WAGO Smart Designer 配置器支援您創建客製組合。

6

CAE

使用您習慣的CAE工具進行電氣規劃 – WAGO提供各種CAE工具(例如: EPLAN,E3,WS CAD 和 Engineering Base)的介面。

配置單個產品

  • 隨時可用,始終保持最新:Smart Designer 線上配置軟體無須安裝,可讓您隨時隨地從世界上任何地方存取規劃案件。
  • 即使在不同的開發站點,也可以輕鬆地在配置案件上合作
  • 節省時間並避免與位置獨立案件處理的錯誤,而無需更改處理狀態,透過電子郵件交換數據等。
  • 透過選擇預定義的標準視圖,快速獲取軸承並節省時間
  • 產品型號隨時更新
  • 合理性檢查可預防錯誤規劃
  • 插入使用者特定的產品作為預留位置

CAE 工具中的熟悉規劃

使用您熟悉的CAE工具來規劃電路圖。WAGO 提供您高品質的CAE產品數據和 CAE macros。與多個CAE工具(例如: ePLAN或WSCAD)的介面允許在 Smart Designer 配置器中自動創建規劃的端子排。

  • 與各種系統的介面
  • 不用輸入產品型號,而是使用雙向 EPLAN 介面透過功能定義更快地進行規劃。
  • 將電路圖傳遞給 Smart Designer,自動構建端子排,並節省大量時間。
  • 合理性檢查可幫助您避免規劃中的錯誤。
  • 自動將打印資料從CAE工具傳輸到 Smart Printer 熱轉移印表機,可最大程度地減少時間和錯誤。

一鍵直接從您的批發商處訂購可配置接線端子台組件

ELBRIDGE 介面是由 ETIM Germany 開發的標準,用於將批發商店連接到行業的產品編輯工具。它的一大優勢是在技術上簡化了訂購流程。使用新版本的 ELBRIDGE Interface 2.0,您可以直接在 Smart Designer 中啟動該流程。完成配置後,您只需單擊一下即可將零件清單傳輸到批發商商店。

以下是它的執行方式:

  • 在 Smart Designer 中配置接線端子台組件。
  • 點擊 “轉移給批發商”。
  • 選擇您最喜歡的批發商。
  • 使用批發客戶帳戶登入。
  • 透過批發商線上商店處理訂單並訂購商品。

軟體優勢:

文件資料

直接從WAGO Smart Designer 配置軟體導出零件清單和裝配圖,以創建生產文檔或支援訂單流程。
您將從自動將各個組件的產品編號導入到ERP系統中以及從完整的,符合標準的PDF文檔中受益(例如,根據FSF的軌道和鐵路車輛標準)。

標記

使用 WAGO Smart Printer 熱轉移印表機可以輕鬆標記控制櫃:根據您的工作方式,您可以選擇從各種系統(使用標準 CAE 工具、WAGO Smart Designer 編輯工具和 Smart Script 標記軟體)印製標記。

您還可以從購買價格實惠的印表機中受益,該印表機適用於標記控制櫃中包含的所有物品。

beschriftung_smartdesigner_2000x1125.jpg

CAD 設計

使用常規的CAD工具從 Smart Designer 導入配置。這歸功於各種CAD格式(中性和原始 2D/3D CAD 格式)的出現,無一例外。

以高品質數據的形式提供技術和商業項目訊息給您。

您可以自行決定產品資料的詳盡度。

產品應用

Smart Designer


使用我們的免費3D線上配置工具。

smartdesigner_2000x1125px.jpg