[{"url":"/解決方案","name":"解決方案","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology","name":"樓宇技術","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/照明","name":"照明","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/照明/照明管理","name":"照明管理","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/building-technology/照明/照明管理/lighting-management-comfort-efficiency","name":"客戶應用","linkClass":"active","categoryCode":null}]
在大型物流中心,貨物需要完美分類並存放在非常有限的空間內。為了快速無誤地處理訂單,最佳照明在倉庫系統中非常重要。由於照明是這些樓宇中最大的能源消耗之一,因此具有專業設計的智慧照明管理系統至關重要。這一切都歸結為節能概念、複雜的自動化程序和可靠的硬體。
時尚和生活方式產品、車輛和機器更換零件、電氣元件:大型物流中心包含所謂的揀貨架,用於存儲各種不同形狀和尺寸的物品,最大限度地利用空間。這些多層貨架系統是可移動的,能夠安全靈活地分離貨物,並在緊湊的結構中提供多達 3,500 個多層貨架。顯然,照明條件需要是最佳的。
案件概覽
透過智慧照明管理,我們的客戶 KEC-Kretschmer Energie-Consulting 確保物流中心貨架系統的可靠和高效照明。
KEC 依靠獨立於現場總線的 WAGO I/O System,在連接和控制其燈和 LED 模組方面具有必要的靈活性。
共同尋找解決方案:KEC 特別感謝 WAGO 業務和應用支援部門的協助。
具有創新精神的能源先驅
出於環境和經濟原因,這些機架系統不應全天候完全照明。即使使用 LED 燈,能源消耗也將是巨大的 – 無論從成本還是對環境影響而言,這是一種不負責任的做法。因此,為了確保最佳的工作環境和高效的能源使用,高效、優質的照明和智慧照明管理是必不可少的。
Dipl.-Phys. Roland Kretschmer, KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH 的 CEO,已經在這些和其他能源問題上工作了 30 多年。KEC 是德國貨架照明的龍頭企業之一。“我們案件的主要目標很容易解釋:無論何時何地都需要光線,它必須足夠明亮,並提供良好的調色板和最小的眩光。不需要時,應將燈關閉或顯著調暗,以節省最多的電量。他說 ”這真的很明顯”,總結了他的使命。
照明是一種能源消耗
要真正做到這一點,需要大量的經驗、創新的精神和可靠的技術。“到目前為止,此類貨架系統中最大比例的電力用於照明,其次是輸送系統,”Kretschmer 解釋說。“甚至在我們開始使用 LED 技術之前,我們就已經在研究如何最有效地使用光。這就是我們多年前開發專用鏡頭的原因,以實現最佳效能並幫助我們的客戶降低電費。” 針對特定應用量身定制的專有鏡頭仍然是 KEC 業務項目的重要組成部分;然而,它們只是以最少的能源消耗實現最大工作場所舒適度的眾多工具中的一種。
最佳光輸出是許多細節的總和
“揀貨架對照明提出了特殊挑戰:四到五層的 1.20 公尺寬走道加起來就是無數公里的運輸路線。為了在這樣的大型案件中獲得最佳照明,我們使用 20,000 到 30,000 個光點,所有這些都需要需求驅動的控制,”Kretschmer 解釋說。這是透過存在檢測器和對特定光點的控制來實現的。效率鏈從節能感測器開始,這位物理學家解釋說:“員工一進入走道就需要安全地照明,而不是當有人正好經過時。因此,我們開發了帶有專用紅外鏡頭的探測器,以高靈敏度監測精確定義的區域。”
KEC擁有全面的鏡頭選擇;每個存在感測器都可以配備大約十幾個專業鏡頭中的一個。這種訂製的紅外線鏡頭允許兩個探測器,每端一個,精確監控長達 25 公尺的貨架通道。
檢測器信號被傳遞到控制器,在那裡它們被處理並以 DALI 信號的形式輸出到燈的控制裝置。Digital Adressable Lighting Interface (數位定址燈光通訊介面) 是用於照明控制系統的樓宇自動化的國際標準協議。每個 DALI 設備都可以根據唯一的 DALI 短位址進行識別和單獨控制。IEC 標準 62386 中定義的協議允許雙向數據流,因此控制設備也可以將狀態消息返回給 DALI 控制器。
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":4,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFSDJFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EH2E","quote":"我們依靠 WAGO I/O System 750 在連接和控制方面提供必要的靈活性。","modifiedtime":"2026-07-28T21:42:03+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1785274923324,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH CEO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRElaTSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-10-11T08:11:13+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
靈活的系統 – 智慧控制
“我們根據自己的燈具和 LED 模組單獨規劃我們的案件。我們依靠 WAGO I/O System 750 來實現連接和控制我們的照明所需的靈活性,”Kretschmer 解釋道。WAGO 的技術銷售代表 Nils Roth 補充道:“我們的 控制器組件 是我們獨立於現場總線的綜合系統的一部分。這使 KEC 能夠專注於實際案件和客戶的現場解決方案 – 無論終端客戶的樓宇控制系統已經包含哪些控制器和連接。” 這些外部裝置中的每一個都可以容納多個 DALI 多主站模組,這些模組又可以連接到多達 64 個 DALI 驅動器。Kretschmer 對組件的可靠性和緊湊型設計非常滿意:“有了合適的 WAGO 電源供應器,我們可以在一個標準控制櫃內容納用於控制多達 2,000 個光點的 700 多個控制設備的所有硬體。結果是一個強大的系統,符合行業標準,不需要額外的空調。”
Kretschmer 在 WAGO 支援的 CODESYS 自動化軟體的基礎上編寫了照明管理所需的自動化程式。他包括必要的智能,以確保撿貨架的最佳照明條件和盡可能低的能耗。“在案件開發過程中,WAGO 的業務和應用支援非常有幫助,”KEC 的 CEO 說。“除了可靠的硬體,這也是我們選擇 WAGO 的另一個原因:我們有一個直接的聯繫人隨時為我們服務。無論我們是在應對棘手的挑戰還是應對巨大的時間壓力 – 我們總能得到專業的支持。”
複雜的照明控制以優化揀貨架員工的工作場所為導向。每個級別都是單獨控制的,並有自己的調光值。一旦感測器檢測到員工,該區域就會被完全照亮。在一段時間沒有移動後,照度會在幾秒鐘內減半,然後再關閉。如果走道中仍有員工,他們可以透過再次移動來重新啟動節能感測器。
除了監控單個貨架走道外,另一種算法透過分析更大區域的移動感測器中的集群活動來確保進一步節省。例如,如果不經常訂購的物品存放在上層,或者某些區域未被使用,導致這些區域長期無人使用,那麼即使在運輸路線上,照度也可以相應降低,並且不會恢復正常水平,直到活動恢復。
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":5,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFSDJHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EH2G","quote":"我們將多年來積累的經驗融入到編程中。","modifiedtime":"2026-07-28T21:42:04+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1785274924143,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH CEO</p><p></p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRElaTSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-10-11T08:11:13+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]}
“我們將多年來積累的經驗融入到編程中” ,Kretschmer 說明。“即使有像 ‘夜間’ 或 ‘全部打開’ 這樣的標準模式 – 例如用於盤點或打掃 – 我們的客戶幾乎完全使用自動化模式。透過控制程式,我們確保員工在需要時擁有最佳照明條件。” 在某些案件中,WAGO I/O System 750 與更高級別的樓宇控制系統相連。這允許整個照明控制系統的集中視覺化和操作 – 與現場的 WAGO Touch Panels 600 人機介面 並行。
攜手為 Häfele GmbH & Co. KG 的新物流中心提供優質高效的照明:(從左至右)Häfele GmbH & Co. KG 配送中心經理 Jan Hertel; KEC CEO Roland Kretschmer; Nils Roth,WAGO 的技術業務代表。
贏家:員工、運營商和環境
與使用 T5 螢光燈管的早期照明設計相比,現代 LED 技術具有顯著的效率優勢。但正如 KEC CEO 所解釋的那樣,使用複雜、客製的照明控制也會產生很大的影響:“與連續照明相比,這可節省高達 70% 的成本。在具有 25,000 個光點的裝置中,可以節省大量能源,同時也顯著減少碳排放。但對我來說,無論案件大小,盡可能多地節約能源是一種愛的勞動 – 為了環境。”
越早將照明管理納入建築設計,效果就越好:最佳的照明品質意味著更高的舒適度、工作場所的效率和安全性,而智慧照明控制意味著最大的能源效率 – 這反過來意味著更低的成本和更少的環境影響。“最終,每個人都贏了:員工、運營商和環境,”Kretschmer 總結說。“在設備層面,WAGO 的控制技術在照明品質和能源效率之間提供了可靠的連接。”
WAGO 的樓宇技術
智慧技術為改善整個樓宇或單個系統提供了機會 – 降低能耗、提高運營效率並改善使用者舒適度。WAGO 提供多種樓宇自動化和安裝解決方案來幫助實現這一目標,從靈活的系統元件到現成的解決方案。
照明管理
WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。
更多在樓宇技術中的客戶應用
從傳統改造到智慧建築:發現激動人心的樓宇案件,了解我們的客戶如何透過 WAGO 解決方案使他們的樓宇更高效、更舒適、更面向未來。