building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

照明安裝和自動化證明其價值

現代照明以需求為導向,方便且節能。這假設您的熟練規劃、最佳安裝和智慧照明控制能充分利用您系統提供的潛力。當一切均得到妥善實施後,您可保護環境,降低能源成本,改善樓宇的工作環境和氛圍。這也為偵錯、維護和轉化加分,因為,例如,現代照明管理解決方案可透過圖形介面輕鬆配置。因此,精心安裝和複雜編程已成為過去。

選擇 WAGO 的充分理由:

  • 理想的照明品質

  • 更好的使用者便利性

  • 節能操作

  • 無需任何編程即可輕鬆偵錯

  • 快速、簡單的維護和轉換

WAGO 照明管理方案

還為您的樓宇提供未來的解決方案

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

照明管理 – 利用更高的效率

人造光照亮生活空間、辦公樓和製造大廳;其在夜間照亮街道,並將地標置於聚光燈中。事實上,照明目前約佔全球電力消耗的 19%。然而,從業務層面來看,需始終考慮另一個方面:系統效率。最大的影響因素是能源成本,其反映在預算中,約佔照明系統總成本的 70%。每個照明系統的能源最佳化(無論通過升級或購買新系統)均將在未來節省中顯而易見。

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

以人為本

以人為本的照明
最初,「以人為本的照明」(HCL)意味著每當我們規劃照明系統時,均需將客戶和其對良好照明的需求放在首要和中心位置。在照明管理的背景下,這尤其包括全天候對色溫和照明強度的單獨調整。因此,當自然光照進樓宇內部時,房間特徵將改變。


這以光不僅是視敏度所需,還設定我們生理時鐘的知識為基礎。如果照明條件適應於房間中的日常節奏,則健康狀態和活力提升,疲勞減輕且表現提高。

使用良好照明改善工作

照明是工業和體力勞動的一個關鍵因素。最佳生產結果取決於員工的表現。正確照明有助於增加活力,減輕疲勞,保持健康狀態並防止事故發生。惡劣視覺條件將產生相反效果:如果光線太暗,則生產力下降,我們很容易疲勞,容易犯錯。

以較低成本實現最佳生產設施照明

WAGO 照明管理是大型空間(例如生產設施或倉庫)照明控制的智慧解決方案。WAGO 照明管理結合使用預定義的硬體和使用者友好的基於網路的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為其操作提供眾多優勢。

房間模組化配電安裝

WINSTA® 模組化配電系統可輕鬆滿足樓宇安裝的嚴格要求。該系統提供簡單的模組化配電連接,使電氣安裝快速、安全且無差錯。經過品質測試的組件可協助您確保安裝無錯誤且準時完成。

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務