[{"url":"/解決方案","name":"解決方案","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation","name":"開放式自動化","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation/connectivity-hero","name":"連接","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation/connectivity-hero/singlepairethernet","name":"Single Pair Ethernet 單對乙太網路","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": ""
},
"headline": "Single Pair Ethernet 單對乙太網路:為開放式自動化奠定基礎",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-424796-GWA-SPE-KV-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDczMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoa05pOHhOREEwTkRJNU5Ua3lNVFk1TkM5TlRTMDBNalEzT1RaZlIxZEJYMU5RUlY5TFZsOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufGY0MmY4YTNmOTc3ODMwYzFjNDFjNGNhMmRhNGYxYzczZDYxMTAzOTgzODQ2OGJhZTRjZWRlODBhZGUzNTVjMDM"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Sat Jun 10 10:48:34 CEST 2023",
"dateModified": "Tue Apr 02 09:50:19 CEST 2024"
}
Single Pair Ethernet 單對乙太網路:為開放式自動化奠定基礎
單對乙太網路 (SPE) 是自動化領域的一個重要里程碑:它簡化了工業通訊並實現從現場到雲端的無障礙資料傳輸。
與傳統的乙太網路相比,SPE 僅需要一對導線,並且已由 IEEE 標準化。這種新技術具有減少網路轉換的潛力,進而實現無縫 IP 通訊。
速度、一致性、成本和節省空間
Single Pair Ethernet 單對乙太網路具有許多優勢並真正具有多能。它還支援高達 50 瓦的電力傳輸、長達 1000 公尺的電纜長度、線性拓撲的多個輸出等。應用範圍廣泛,尤其是在開放式自動化領域:WAGO 已經認識到 SPE 的潛力,並正在致力於生產、製程和樓宇技術系統的一致聯網,以便為客戶利用該技術的優勢。
從現場到雲端的端到端通訊
單對乙太網路橋接自動化金字塔的各個級別,並為暢通無阻的資料流鋪平道路。在「最後」一哩(即現場層)尤其如此,同時提供更大的頻寬,因此過度的數據經濟已成為過去。SPE 具有許多不同的特點(包括 10BASE-T1L、PoDL 和多點),它被被認為是一項關鍵技術,因為它不僅具有取代先前通訊佈線的潛力,而且還創建了統一的通訊基礎。
「這使得 SPE 成為感測器到雲端通訊的加速器,就像我們在工業 4.0 和 IIoT 應用中使用的加速器一樣,」WAGO 技術管理副總 Marco Henkel 說道。
SPE 支援互操作性和電力傳輸
該技術由電氣和電子工程師協會 (IEEE) 標準化,確保不同製造商的 SPE 設備之間的互操作性。除了資料傳輸外,對乙太網路還支援電力傳輸 – 數據線供電 (PoDL) – 在用於通訊的同一對線上提供高達50瓦的功率。這使得支援 PoDL 的終端設備(即所謂的受電設備 (PD))不僅可以透過更少的電線連接到資訊技術,而且還可以供電。電源無需額外接線。
此外,具有「多點」功能的單對乙太網路具有當今乙太網路所不具備的功能:它允許多個裝置透過 10BASE-T1S 在一條線路上運行,而無需額外的基礎設施元件(例如交換器)。將來,除了常見的星形拓撲外,此功能還將允許使用匯流排拓撲。
{"container":false,"catalogVersion":"tw-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>技術管理副總</p>","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBITTlXIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoidHctd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000HM9W","quote":"SPE 不僅僅是一個技術主題 – SPE 是一個標準,即針對各種 IT 和 OT 應用的 IEEE 標準。","modifiedtime":"2026-07-25T07:23:20+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"mm-173833_gwa_wago5056_henkel_2000x1125.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneU5TOHhNemczTURRek16TTNNREUwTWk4eU1EQXdYMjF0TFRFM016Z3pNMTluZDJGZmQyRm5ielV3TlRaZmFHVnVhMlZzWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xlNWJiZGY0NjE3ZTVjNjZiYzA4OWY3MTU2ODc0YWM4N2UxMzczOTcyN2YwOGQ4NjY3OTYxYWY5ZWM3MTVkNDc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNemczTURRek16azFPVGsyTmk4eE5qQXdYMjF0TFRFM016Z3pNMTluZDJGZmQyRm5ielV3TlRaZmFHVnVhMlZzWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w4NjYwY2VmYmUyNjBkY2YzZjQ5NTBkODEyMjI0NDg3OTg4ODljMmU0NTc4MjczZjhmMjVlZWExOTc5ZDY4YWMx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmd4Wmk4eE16ZzNNRFF6TXpVd01USXhOQzh4TWpnd1gyMXRMVEUzTXpnek0xOW5kMkZmZDJGbmJ6VXdOVFpmYUdWdWEyVnNYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDE0ODY5Njk0ZDM2ZjJlNTQyODcxNTBiM2QxNzkyNjJlNTRjNDE0ZWM5YjdkY2QzMjk5YjM4ODYxZGU0N2IxYzk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmd4Wmk4eE16ZzNNRFF6TXpVMk5qYzFNQzh4TURJMFgyMXRMVEUzTXpnek0xOW5kMkZmZDJGbmJ6VXdOVFpmYUdWdWEyVnNYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDdiZTY5YzFkOGVhYzZmNjhmNjk4ZWY3NTNmNDJiMDBjZjU1ODA3ZTZkM2M5Y2VlOWU1MzlkODNkZWU2ZWQ0ZGI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd4WXk4eE16ZzNNRFF6TXpZek1qSTROaTgzTmpoZmJXMHRNVGN6T0RNelgyZDNZVjkzWVdkdk5UQTFObDlvWlc1clpXeGZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NjU0NzFlODQ0ZGNiMjczOWJjMjQ4YThhODc3YWI3ZDlhNWFkMmU0NTVkNjI5MjAzMGMwNGNmZmVmY2UyOTBlYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd4WWk4eE16ZzNNRFF6TXpZNU56Z3lNaTgwT0RCZmJXMHRNVGN6T0RNelgyZDNZVjkzWVdkdk5UQTFObDlvWlc1clpXeGZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8OTM0MmQzZDIyY2Y5OTNlMDE0OGEwNDcyMDc5MDYwN2VmMzdhNjExMTA4NTg0OWQwMWZlZTkwNjNhZGYzYTU0NQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-mm-173833-gwa-wago5056-henkel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3hOQzh4TXpnM01EUXpNemc1TkRRek1DOHlNREJmYlcwdE1UY3pPRE16WDJkM1lWOTNZV2R2TlRBMU5sOW9aVzVyWld4Zk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wwZDU5YjcxNjY3MjE3YmYyZWJlYTBhMDNjZjEzNTFlZTBhN2FhOThhOGZiNzQ4OThhMGQxYjUxMWI4ODRjNWNh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1784964200045,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"RIGHT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Marco Henkel</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRkIwRSIsImNhdGFsb2dJZCI6InR3LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_marco-henkel","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-04-02T07:50:18+0000","actions":[],"parents":[]}
使用 SPE 節省資源
即使在 meta 級別,即在涉及位元和位元組之前,SPE 也是一個問題解決者,因為單對乙太網路可以節省資源,進而有助於永續性。由於 SPE 只需要兩條線,因此節省了材料、空間、重量和金錢。「打個比方來說,SPE 在每單位重量或體積或在運輸貨櫃中提供更多的通訊功率,」Marco Henkel 說。
輕量(最多減輕 60% 的重量)兩線設計還可以節省佈線和可能的故障排除時間,同時也節省了資源。這減少了生產、運輸以及最終樓宇或應用的二氧化碳足跡。
Single Pair Ethernet 單對乙太網路應用
單對乙太網路是開放自動化領域的先驅,並且正在日益標準化通訊,以便所有系統都使用相同的語言 - 從感測器到雲端。SPE 用於樓宇控制等應用,例如用於百葉窗、門或照明,但也用於工業。
特別是,快速通訊對於更複雜的感測器尤其有利,這些感測器透過基於 ETHERNET 的標準通訊協定向應用提供數據量。WAGO 2601、2086 和 2091 系列 PCB 接線端子台已獲得 SPE 認證,可為單對乙太網路提供極為簡單的設備連接。
Single Pair Ethernet 單對乙太網路 - 兩條線,無限可能
Marco Henkel explains what SPE has to do with dogs and bad weather at the WAGO Stage of the Hanover Fair 2023. 請您務必來看看!
合作推廣 SPE
從技術到工程再到產品的轉型需要合作:自 2022 年 9 月起,WAGO 一直是單對乙太網路系統聯盟 (SPESA) 的成員,以捆綁優勢。此平台是許多製造商希望與其各自的市場存取點一起執行和推進技術的平台。
跨公司合作的重點是使用者及其使用案例:「對於使用來說,重要的是要了解並宣傳該技術的優勢。我們希望坐在第一排,」Henkel 說。WAGO 現在的任務就是與 SPESA 一起採取這一確切步驟,為客戶建立一個可互操作、獨立於製造商的整體系統,共同推進工業4.0。
為無縫連接而開放
我們遵循製造商中立的開放標準,以靈活滿足開發人員的各種需求。