WAGO Power Plant Control 電廠應用控制器

電廠應用控制器幫助發電廠在電網連接點 (GCP) 實現與電網相容的饋電管理。

WAGO Power Plant Control 使工廠運營商和系統整合商能夠靈活可靠地滿足這些設置在電網側的控制器的要求。解決方案已通過 VDE-AR-N 4110 和 4120 認證。

電廠應用控制器 – 帶有發電廠的物業和社區

這來自我們的 WAGO Live SPS 2020 解釋了 WAGO 如何支援您管理帶有發電廠的物業和社區。

轉至各個主題:

  • 00:00 簡介

  • 03:55 智慧客戶中轉站

  • 09:24 WAGO 電廠應用控制器應用

  • 18:03 充電基礎設施/電動汽車

  • 20:06 電池儲能系統

  • 21:51 以製程工程系統為例進行負載管理

  • 28:48 與網路運營商溝通

為什麼需要經過認證的電廠應用控制器?

電網中可再生能源的比例正在增加,我們希望這種增加繼續下去 – 但不會危及電網的穩定性。由於這個原因,分散式發電廠的技術連接規則(TCR)已經收緊。其中一個核心要素是電廠應用控制器,它必須具有相應的組件證書。搭配 WAGO 電廠應用控制系統就沒有問題了。

WAGO 解決方案的運作方式如下

MM-493473_website_eza_regler_2000x1500

電廠控制器構成了電廠與電力供應商、電網營運商以及直接銷售商之間的介面,例如,這能讓調頻電力(控制電力)在電力交易所進行銷售。在此過程中,它負責調節電網併聯點(GCP)的主動功率(實功)與/或功因補償(虛功)的設定值。它會將這些設定值與電網併聯點量測到的實際值進行比較,並將計算出的控制變數傳送給發電系統。藉由電廠控制器的協助,電網營運商便能透過發電機側的指定特性曲線,來控制電廠的饋入電力。



具備遠端控制功能之控制器

Compact Controller 小型控制器 (產品型號: 751-9402)

PFC200 (產品型號: 750-821x)

WAGO Edge Controller

WAGO Touch Panel 600 人機介面

WAGO 協助您實現符合電網要求的電廠併網與運行

自行執行電廠應用控制器

我們的業務部門將支援您選擇硬體,以自行執行符合電網要求的電廠連接和運營。您還可以獲得進一步的支援,例如擁有必要的 e!COCKPIT 編程知識,來自我們的免費客戶支援以及遠端技術和編程訓練計劃。

訂購電廠應用控制器

如果您時間不足也需要專業協助將您的工廠正確連接到電網,那麼請聘請 WAGO 解決方案提供商 (WSP) 作為一種全包式服務。他們將提供完整的解決方案 – 從採購適當的組件,到執行和偵錯,再到文檔。

產品

Power Plant Control

WAGO Power Plant Control 資料庫的所有資訊都可作為壓縮文件下載,包括30天試用。

模組化軟體

我們的開放式自動化平台可以使用首選的軟體工具和編程語言,提供靈活性和獨立性。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

I/O 模組

探索我們靈活的遠端 I/O 系統優勢。適用於幾乎所有應用和環境條件的 I/O 模組。

FAQ – 常見問題

諮詢與服務