公司新聞

TOPJOB® S 帶壓桿軌道式接線端子台系列延伸

  • 3/2/2020
  • 新型 TOPJOB®S 帶壓桿軌道式接線端子台,適用導線截面積4mm²,是現有 WAGO 軌道式接線端子合家族的延伸。

    帶壓桿系列軌道式接線端子台適用導線截面積範圍: 2.5 mm2 至 16 mm2。他是目前 TOPJOB® S 軌道式接線端子台家族的完美延伸,可以與現有操作插孔系列或是按鍵系列相互搭配運用。例如: 他們可以共用跨接器及標記系統。他們最有說服力的優勢是壓桿的直覺式連接,無需任何工具即可打開/關閉,拉起壓桿時即打開接線單元。除其他用途外,帶壓桿的軌道式接線端子台適用於快速簡單的網絡連接。

    2線和3線式普通接線端子台有灰色,藍色和黃綠色,用於PE(接地)。外部連接可以使用壓桿操作;內部連接可以選擇操作插孔或按鍵操作。壓桿操作讓需要同時連接難以彎曲的多芯護套電纜時變得方便。此外,直覺式免工具打開壓槓大量減少了重新佈線所需的時間。

    betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

    帶壓桿、按鍵或操作插孔的 WAGO 軌道式接線端子台

    WAGO 軌道式接線端子台提供三種不同操作方式:壓桿、按鍵或操作插孔-是適用於所有應用軌道式接線端子台。

    WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台: 我們非常樂意回答您的問題

    諮詢與服務