公司新聞 2020年9月2日

極致便利:帶壓桿的 PCB 連接器

世界首創 Power Electronics 壓桿操作連接器,高達 25 mm2 (4 AWG) 的導線可直接插入。此新型連接器家族延伸了 WAGO 的多用途連接器系列 (MCS)。

新型插拔式連接器提供兩個版本(線對線和線對板),每個版本皆提供 2 到 6 極的選擇。所有型號均設計用於 16mm⊃2;(6AWG)的導線,額定值為 1000V 和 75A(IEC)。這些連接器配備Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,適用於所有導線類型,單芯導線和壓接歐式端子的導線可直接插入。新型帶有壓桿的 MCS MAXI 16 系列連接器提供獨特的節省空間功能:單芯導線和細多芯導線可連接至超過額定導線尺寸的下一級尺寸,高達導線截面積 (25 mm2/4 AWG)。

易於接線:

  • 使用壓桿操作簡單方便免工具

  • 內部防插錯裝置讓安裝更為方便

  • 即使在插入時也能更改防插錯設置

  • 可選用帶鎖扣系列防止意外斷開

  • 100% 防插錯

就是如此簡單

壓桿操作十分簡便,具有明確識別的開啟/關閉位置。當關閉接線時單元,開啟彈簧的力確保在較小的力下關閉壓桿。這確保了彈簧匣的安全連接。

新型插拔式連接器的特點:

  • 世界首創 Power Electronics 壓桿操作 PCB 連接器
  • 簡單直覺的手動接線
  • 設計用於高達 1000V 的電壓和 76A 的電流
  • 防觸摸保護蓋為使用者帶來絕佳的安全防護

產品概覽

有關此主題的更多訊息

電力電子產品

WAGO 緊湊、可靠的 PCB 接線端子和插拔式 PCB 連接器可幫助您的連接技術應對當今的挑戰。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即探索優勢和可能的應用!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
WAGO 產品諮詢:
我們非常樂意回答您的問題。

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

picoMAX®:插拔式連接系統

一個鋼彈簧施加雙倍的接觸力:這一原理使 picoMAX® 比其他連接系統緊湊度高 30%。

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® – 適用於樓宇安裝的連接系統

快速電氣安裝,無錯誤和免維護:WINSTA® 解決方案不僅僅是一個產品。即使在規劃階段 WAGO 專家也能為您提供支援。

winsta-midi_2000x1500px.jpg

我們為您提供照明連接

從LED模組和驅動器的連接技術到照明連接和照明管理,WAGO 的經驗和解決方案可幫助您高效地實施照明方案。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg