公司新聞 2020年9月2日

無故障感測器驅動器接線:TOPJOB®S 感測器和驅動器接線端子台,具有可插拔信號層

WAGO 的全新 2020 系列感測器/驅動器接線端子台可在接線盒與控制箱之間對感測器/驅動器進行直接插入式接線。

優勢:

  • 接線端子台與控制箱之間的可插拔感測器/驅動器接線
  • 預裝配可實現更快速、便捷的連接
  • 防插錯保護有效避免接線錯誤
  • 透過預裝配連接器實現系統模組化

電源和所有信號路徑都可以組合成一個可插拔連接器。例如,預裝配的插拔式連接器簡化了機器和系統的模組化。由於插拔式連接器和接線端子台的防插錯裝置,幾乎不會出現接線錯誤 - 不受操作員接線技能的影響。

WAGO TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台系列

TOPJOB® S 感測器/驅動器接線端子台允許將多個感測器封裝在盡可能小的空間內,每個感測器僅使用 3.5mm 空間。這些接線端子台完美適用於感測器和驅動器常用的導線截面積(0.34 至 0.75mm⊃2;)。作為 WAGO 的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的成員,新型感測器/驅動器板具有諸多優點:即使在嚴苛的環境條件下,WAGO Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術也能提供快速可靠的導線連接。TOPJOB® S 多功能跨接器是業界領先的靈活性的基礎,可為任何常見任務提供適當的解決方案。例如,使用直入插式跳線跨接器,可以不限數量的跨接接線端子台。連續多線標記條支持在最短的時間內為所有 TOPJOB®S 軌道式端子台貼上標籤。

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
WAGO 產品諮詢:
我們非常樂意回答您的問題。

其他服務選項:

產品總覽

電氣連接技術

開拓性連接技術

更高安全性和更低成本的標準:自1951年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧匣連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
電氣連接技術
標記

控制櫃標記

精簡概述,減少維護工作:合適的標記系統是最佳方案。WAGO 能為您的標記任務提供多種解決方案。

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
標記

更多產品系列

我們可以提供的協助

更多產品系列

我們為您提供的服務

軌道式接線端子台

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg