公司新聞 2023年4月10日

帶壓桿的新型 MCS MAXI 6 連接器 – 現場快速接線

多用途連接器 (MCS)延伸:WAGO 新型MCS MAXI 6 系列插拔式連接器可以連接導線截面積最大 10 mm2(8 AWG) 的導線,並具有整合壓桿,可實現快速、方便的接線。

WAGO MCS MAXI 6 插拔式連接系統適用於 0.2 mm2 至 10 mm2 (20–8 AWG) 範圍內的導線,是需要更高電流的電力電子應用的理想選擇。新型插拔式連接器有線對線和線對板版本,每個版本都提供 2 到 9 極的規格,焊針間距:7.62 mm。此系列的額定電流為 41 A,非常適合連接電力電子設備。得益於 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。這些連接器有兩種形式可供選擇,用於水平或垂直 PCB 安裝,提供極其靈活的 PCB 連接。

新型帶壓桿 MCS MAXI 6 連接器節省了寶貴的空間 – 除了標準額定導線尺寸外,還可以連接截面積高達 (10 mm2/8 AWG) 的導線。

優勢概覽:

  • 透過壓桿輕鬆進行接線

  • 直覺、免工具、壓桿操作

  • 產品範圍:0.2 ... 25 mm² (24 ... 4 AWG)

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

  • 100% 防插錯保護

  • 提供防呆和鎖定選項

直覺手動接線

為滿足清晰、方便的操作需求,WAGO 提供帶壓桿 MCS MAXI 6 連接器,可實現直覺、免工具操作。由於無需工具即可開啟接線單元,連接器讓手動接線變得快速和簡單 – 在現場接線過程中節省了大量時間。

無需用力即可降低壓桿,進而確保完全可靠的連接。壓桿清楚地鎖定在開啟/關閉位置,並發出咔嗒聲。

與 WAGO 其他經過行業驗證的 MCS 產品 一樣,新型插拔式連接器還提供 100% 的防插錯保護、自訂編碼和可選鎖定選項,以確保現場佈線的最大安全性。

有關此主題的更多訊息

電力電子產品

WAGO 緊湊、可靠的 PCB 接線端子和插拔式 PCB 連接器可幫助您的連接技術應對當今的挑戰。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即探索優勢和可能的應用!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

picoMAX®:插拔式連接系統

一個鋼彈簧施加雙倍的接觸力:這一原理使 picoMAX® 比其他連接系統緊湊度高 30%。

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® 用於樓宇安裝

快速電氣安裝、無錯誤和免維護: WINSTA® 解決方案不僅僅是產品 – WAGO 專家隨時準備為您提供支援,甚至早在規劃階段。

winsta-midi_2000x1500px.jpg